(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC ナベ小ネジ/PC-0000

PC ナベ小ネジ/PC-0000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
15円 ~ 338円  特別価格 
税込価格
17円 ~ 372円  特別価格 

【ねじの呼び(M)】1.7/2/2.6/3/4/5/6/8【材質】PC(ポリカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定66件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2
3
0.4
透明
M2
M2X3
M2-3
10

50個

16( 18円 )

-

  • 注文停止中
2
4
0.4
透明
M2
M2X4
M2-4
10

50個

16( 18円 )

-

  • 注文停止中
2
5
0.4
透明
M2
M2X5
M2-5
10

50個

16( 18円 )

-

  • 注文停止中
2
6
0.4
透明
M2
M2X6
M2-6
10

50個

16( 18円 )

-

  • 注文停止中
2
8
0.4
透明
M2
M2X8
M2-8
10

50個

16( 18円 )

-

  • 注文停止中
2
10
0.4
透明
M2
M2X10
M2-10
10

50個

19( 21円 )

-

2
12
0.4
透明
M2
M2X12
M2-12
10

50個

19( 21円 )

8日目

  • 注文停止中
3
4
0.5
透明
M3
M3X4
M3-4
10

50個

16( 18円 )

-

  • 注文停止中
3
5
0.5
透明
M3
M3X5
M3-5
10

50個

16( 18円 )

-

  • 注文停止中
3
6
0.5
透明
M3
M3X6
M3-6
10

1個

338( 372円 )

-

3
8
0.5
透明
M3
M3X8
M3-8
10

50個

18( 20円 )

8日目

3
10
0.5
透明
M3
M3X10
M3-10
10

50個

18( 20円 )

8日目

  • 注文停止中
3
12
0.5
透明
M3
M3X12
M3-12
10

50個

18( 20円 )

-

  • 注文停止中
3
15
0.5
透明
M3
M3X15
M3-15
10

50個

21( 23円 )

-

  • 注文停止中
3
16
0.5
透明
M3
M3X16
M3-16
10

50個

28( 31円 )

-

  • 注文停止中
3
18
0.5
透明
M3
M3X18
M3-18
10

50個

29( 32円 )

-

  • 注文停止中
3
20
0.5
透明
M3
M3X20
M3-20
10

50個

29( 32円 )

-

  • 注文停止中
3
25
0.5
透明
M3
M3X25
M3-25
10

50個

38( 42円 )

-

  • 注文停止中
3
30
0.5
透明
M3
M3X30
M3-30
10

50個

43( 47円 )

-

  • 注文停止中
4
5
0.7
透明
M4
M4X5
M4-5
10

50個

18( 20円 )

-

  • 注文停止中
4
6
0.7
透明
M4
M4X6
M4-6
10

50個

18( 20円 )

-

4
8
0.7
透明
M4
M4X8
M4-8
10

50個

19( 21円 )

8日目

4
10
0.7
透明
M4
M4X10
M4-10
10

50個

21( 23円 )

9日目

4
12
0.7
透明
M4
M4X12
M4-12
10

50個

20( 22円 )

9日目

4
15
0.7
透明
M4
M4X15
M4-15
10

50個

27( 30円 )

9日目

  • 注文停止中
4
16
0.7
透明
M4
M4X16
M4-16
10

50個

27( 30円 )

-

  • 注文停止中
4
18
0.7
透明
M4
M4X18
M4-18
10

50個

32( 35円 )

-

  • 注文停止中
4
20
0.7
透明
M4
M4X20
M4-20
10

50個

33( 36円 )

-

  • 注文停止中
4
25
0.7
透明
M4
M4X25
M4-25
10

50個

40( 44円 )

-

  • 注文停止中
4
30
0.7
透明
M4
M4X30
M4-30
10

50個

47( 52円 )

-

  • 注文停止中
4
40
0.7
透明
M4
M4X40
M4-40
10

50個

140( 154円 )

-

  • 注文停止中
5
6
0.8
透明
M5
M5X6
M5-6
10

50個

23( 25円 )

-

  • 注文停止中
5
8
0.8
透明
M5
M5X8
M5-8
10

50個

25( 28円 )

-

5
10
0.8
透明
M5
M5X10
M5-10
10

50個

23( 25円 )

9日目

  • 注文停止中
5
12
0.8
透明
M5
M5X12
M5-12
10

50個

27( 30円 )

-

5
15
0.8
透明
M5
M5X15
M5-15
10

50個

28( 31円 )

8日目

  • 注文停止中
5
16
0.8
透明
M5
M5X16
M5-16
10

50個

36( 40円 )

-

  • 注文停止中
5
18
0.8
透明
M5
M5X18
M5-18
10

50個

36( 40円 )

-

  • 注文停止中
5
20
0.8
透明
M5
M5X20
M5-20
10

50個

38( 42円 )

-

  • 注文停止中
5
25
0.8
透明
M5
M5X25
M5-25
10

50個

50( 55円 )

-

  • 注文停止中
5
30
0.8
透明
M5
M5X30
M5-30
10

50個

77( 85円 )

-

  • 注文停止中
5
35
0.8
透明
M5
M5X35
M5-35
10

50個

98( 108円 )

-

6
10
1
透明
M6
M6X10
M6-10
10

50個

36( 40円 )

9日目

6
12
1
透明
M6
M6X12
M6-12
10

50個

38( 42円 )

8日目

6
15
1
透明
M6
M6X15
M6-15
10

50個

40( 44円 )

8日目

  • 注文停止中
6
20
1
透明
M6
M6X20
M6-20
10

50個

46( 51円 )

-

  • 注文停止中
6
25
1
透明
M6
M6X25
M6-25
10

50個

46( 51円 )

-

  • 注文停止中
6
30
1
透明
M6
M6X30
M6-30
10

50個

73( 80円 )

-

  • 注文停止中
6
35
1
透明
M6
M6X35
M6-35
10

50個

122( 134円 )

-

  • 注文停止中
6
40
1
透明
M6
M6X40
M6-40
10

50個

122( 134円 )

-

8
12
1.25
透明
M8
M8X12
M8-12
10

50個

54( 59円 )

9日目

8
15
1.25
透明
M8
M8X15
M8-15
10

50個

56( 62円 )

9日目

  • 注文停止中
8
20
1.25
透明
M8
M8X20
M8-20
10

50個

60( 66円 )

-

  • 注文停止中
8
25
1.25
透明
M8
M8X25
M8-25
10

50個

71( 78円 )

-

  • 注文停止中
8
30
1.25
透明
M8
M8X30
M8-30
10

50個

94( 103円 )

-

  • 注文停止中
8
40
1.25
透明
M8
M8X40
M8-40
10

50個

124( 136円 )

-

1.7
3
0.25
M1.7
M1.7X3
M1.7-3
10

50個

22( 24円 )

8日目

1.7
4
0.25
M1.7
M1.7X4
M1.7-4
10

50個

23( 25円 )

8日目

  • 注文停止中
2.6
3
0.45
透明
M2.6
M2.6X3
M2.6-3
10

50個

16( 18円 )

-

2.6
4
0.45
透明
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10

1個

338円

202

( 222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】1.7/2/2.6/3/4/5/6/8
【材質】PC(ポリカーボネート)
【色】透明・黒色(※PC-1703、1704のみ黒色)
【熱変形温度】1.82Mpa…130℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC ナベ小ネジ/PC-0000

PC ナベ小ネジ/PC-0000

    PC セットナベ小ネジ(KW付)/PC-0000-T

    PC セットナベ小ネジ(KW付)/PC-0000-T

      PC 六角穴付ボルト/PCBT-0000

      PC 六角穴付ボルト/PCBT-0000

        ピーク ナベ小ネジ/PE-0000

        ピーク ナベ小ネジ/PE-0000

          PVC 六角ボルト/VCBT-0000-T

          PVC 六角ボルト/VCBT-0000-T

            ピーク セットボルト/PEBT-0000-T

            ピーク セットボルト/PEBT-0000-T

              PPS ナベ小ネジ/PS-0000

              PPS ナベ小ネジ/PS-0000

                ピーク ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/PEHS-0000

                ピーク ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/PEHS-0000

                  ピーク ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト/PEHL-0000

                  ピーク ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト/PEHL-0000

                    ピーク セットナベ小ネジ(KW付)/PE-0000-T

                    ピーク セットナベ小ネジ(KW付)/PE-0000-T

                      ピーク スリ割付セットボルト/PEBTS-0000-T

                      ピーク スリ割付セットボルト/PEBTS-0000-T

                        PC 六角穴付止めネジ/PCHS-0000

                        PC 六角穴付止めネジ/PCHS-0000

                          PPS ボルト PSBT-0000

                          PPS ボルト PSBT-0000

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 15円 20円 17円 56円 58円 208円 46円 119円 109円 66円 250円 32円 63円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            樹脂材質 PC PC PC PEEK PVC PEEK PPS PEEK PEEK PEEK PEEK PC PPS
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 止めねじ 六角
                            詳細形状 なべ なべ 標準 なべ 標準 標準 なべ 極低頭 低頭 なべ 標準 標準 標準
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 なし 十字穴 なし なし 十字穴 ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 マイナス 六角穴 なし

                            PC ナベ小ネジ/PC-0000のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            基板の試作で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            基板に使用するため、絶縁を考慮してポリカーボネートの材質のねじを選定しました。サイト内を検索したところ見やすいところに出てきたのでそのまま購入に至りました。強度もあるので、使用していて特に支障はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作部品
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            試作部品製作として購入しました。
                            樹脂ネジの種類も複数あるので便利です。
                            また購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました