(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
黄銅セットナベ小ネジ(KW付) B-N/B-T

黄銅セットナベ小ネジ(KW付) B-N/B-T (レビュー)

通常価格(税別)
13円 ~ 28円
税込価格
14円 ~ 31円
通常出荷日
8日目
【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5
ナベ小ネジ
【材質】黄銅
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
【ワッシャー(KW)】ナイロン・PTFE
【色】ナイロン:半透明/PTFE:白色半透明
【熱変形温度】ナイロン:1.82MPa…75℃/PTFE:連続240℃不燃性
【UL規格】ナイロン:UL94V-2(材料)/PTFE:UL94V-0(材料)

黄銅セットナベ小ネジ(KW付) B-N/B-Tのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アクリル板の固定
    評価 5.0満足度:5.02020/10/12
    ナイロンワッシャ付ネジはアクリル板にキズが付いたり割れたりしないようこのネジを使用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅セットナベ小ネジ(KW付) B-N/B-T

黄銅セットナベ小ネジ(KW付) B-N/B-T

    鉄 ナベ小ネジ(KW付) F-NE/F-TE

    鉄 ナベ小ネジ(KW付) F-NE/F-TE

      黄銅 セットナベ小ネジ(SW・KW付) B-0000-SN/ST

      黄銅 セットナベ小ネジ(SW・KW付) B-0000-SN/ST

        鉄 セットナベ小ネジ(SW・KW付) F-0000-SNE/STE

        鉄 セットナベ小ネジ(SW・KW付) F-0000-SNE/STE

          ステンレスセットナベ小ネジ(KW付) U-N/U-T

          ステンレスセットナベ小ネジ(KW付) U-N/U-T

            アルミセットナベ小ネジ(KW付) A

            アルミセットナベ小ネジ(KW付) A

              黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)/B-0000-S1N

              黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)/B-0000-S1N

                ステンレス セットナベ小ネジ(SW・KW付) U-0000-SN/ST

                ステンレス セットナベ小ネジ(SW・KW付) U-0000-SN/ST

                  ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 大 U-0000-S2N/S2T

                  ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 大 U-0000-S2N/S2T

                    鉄 ナベ小ネジ(SW・PW(小)・KW付)/F-0000-S1NE

                    鉄 ナベ小ネジ(SW・PW(小)・KW付)/F-0000-S1NE

                      鉄 ナベ小ネジ(SW・PW(大)・KW付)/F-0000-S2NE

                      鉄 ナベ小ネジ(SW・PW(大)・KW付)/F-0000-S2NE

                        ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)・KW付)/U-0000-S1N

                        ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)・KW付)/U-0000-S1N

                          セラミックス セットナベ小ネジ(ガス抜用穴付/KW付)/RA-0000-T

                          セラミックス セットナベ小ネジ(ガス抜用穴付/KW付)/RA-0000-T

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 13円 17円 11円 12円 20円 38円 8円 19円 19円 14円 17円 25円 2,883円
                            通常出荷日 8日目   8日目   9日目   9日目   8日目   8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目  
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 黄銅 黄銅 ステンレス アルミニウム 黄銅 ステンレス ステンレス ステンレス セラミック
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            表面処理 ニッケルメッキ 三価クロメート ニッケルメッキ 三価クロメート なし なし ニッケルメッキ なし なし 三価クロメート 三価クロメート なし なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。