(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススペーサー(六角)/KSU-300A

ステンレススペーサー(六角)/KSU-300A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
86円
税込価格
95円

【ねじの呼び(M)】3【材質】快削ステンレス鋼(SUS303)【処理】脱脂

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角
  • 軸単形状:
    両端めねじ
  • 端部インロー仕上:
    なし
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    なし
  • 二面幅 B(mm):
    6
  • 目盛:
    目盛なし
  • ガス抜き穴:
    なし
  • ネジ径:
    M3
  • 洗浄方法:
    脱脂
  • 材質詳細:
    快削ステンレス鋼(SUS303)

型番

KSU-310A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレススペーサー(六角)/KSU-300A 外形図

規格表

ステンレススペーサー(六角)/KSU-300A 規格表1

使用例

D=面取の参考値

tD
1.06.7~7
1.26.7~7.1
ステンレススペーサー(六角)/KSU-300A 使用例

商品特長詳細

  • 薄板にスペーサーを取付ける方法として、一般的にはカシメ方法がとられています。
  • KSUスペーサーは薄板取付に皿ネジを使用して取付けるスペーサーです。
ステンレススペーサー(六角)/KSU-300A 特長

<カシメ方法>

  • カシメ方法は板穴及びカシメ加圧に高い精度を必要とします。
  • カシメ後表面を平らにする施工を必要とします。

<皿ネジ取付方法>

  • 従来のカシメ方法は丸型ですが、KSスペーサーは六角を使用します。

型番リスト

型番
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KSU-310A

10
10

50個

86( 95円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3
【材質】快削ステンレス鋼(SUS303)
【処理】脱脂

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススペーサー(六角)/KSU-300A

ステンレススペーサー(六角)/KSU-300A

    黄銅スペーサー(六角) ASB–MBE

    黄銅スペーサー(六角) ASB–MBE

      PPS スペーサー(六角)/ASP

      PPS スペーサー(六角)/ASP

        エコスペーサー(六角)/BSE-N

        エコスペーサー(六角)/BSE-N

          タッピンスペーサー(六角)/TSF-E

          タッピンスペーサー(六角)/TSF-E

            黄銅スペーサー(六角) BSB–MBE

            黄銅スペーサー(六角) BSB–MBE

              PPS スペーサー(六角・インサート一体成型) AMP-E

              PPS スペーサー(六角・インサート一体成型) AMP-E

                ピークスペーサー(六角)/ASPE

                ピークスペーサー(六角)/ASPE

                  PPSスペーサー(六角・インサート一体成型) BMP-E

                  PPSスペーサー(六角・インサート一体成型) BMP-E

                    PPSスペーサー(六角・インサート一体成型) BMP-E 違径

                    PPSスペーサー(六角・インサート一体成型) BMP-E 違径

                      黄銅スペーサー(六角・違径) BSB-E

                      黄銅スペーサー(六角・違径) BSB-E

                        SW黄銅スペーサー(六角)/WSB-SWE

                        SW黄銅スペーサー(六角)/WSB-SWE

                          黄銅スペーサー(丸型・短間段重ね用)スリ割付/MRB-0000-00SE

                          黄銅スペーサー(丸型・短間段重ね用)スリ割付/MRB-0000-00SE

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 86円 130円 35円 33円 59円 133円 57円 107円 66円 85円 34円 39円 55円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            種類 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 円形
                            軸単形状 両端めねじ 両端めねじ 両端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 両端めねじ 両端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ
                            端部インロー仕上 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            材質 ステンレス 黄銅 樹脂 黄銅 スチール 黄銅 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 黄銅 黄銅 黄銅
                            表面処理 なし 無電解ニッケルメッキ なし 無電解ニッケルメッキ 三価クロメート 無電解ニッケルメッキ なし なし なし なし 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ

                            ステンレススペーサー(六角)/KSU-300Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            支柱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました