(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ジュラコンスペーサー(丸型) BR-E

ジュラコンスペーサー(丸型) BR-E (レビュー)

通常価格(税別)
323円
税込価格
355円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
<本体>
【ねじの呼び】M3
【材質】ジュラコン(POM)
【色】乳白色
【熱変形温度】1.82Mpa…110℃
【UL規格】UL94-HB(材料)
<オネジ部>
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
・RoHS対応製品

ジュラコンスペーサー(丸型) BR-Eのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    パネル固定時のエクステンション
    評価 5.0満足度:5.02022/06/21
    現場で装置にパネル等を取りつける際に、もう少し継ぎ足ししたいと思ったときに
    重宝します。
    また機械にべた付けでなく浮かせてパネルを取り付けたりする際にも使用しています。
    電磁弁等エア関係部品追加時のオフセット配置等アイデア次第でいろいろ使えます。
    タップ部は樹脂製なので、軽量なものとあまりトルクはかけられないという点がありますが、なくてはならない商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュラコンスペーサー(丸型) BR-E

ジュラコンスペーサー(丸型) BR-E

    ABSスペーサー(丸型) BRA-E/-WE/-BE/-BWE

    ABSスペーサー(丸型) BRA-E/-WE/-BE/-BWE

      ABSスペーサー(丸型) ARA/ARA-B

      ABSスペーサー(丸型) ARA/ARA-B

        ジュラコンスペーサー(丸型) AR/-R/-B/-BR

        ジュラコンスペーサー(丸型) AR/-R/-B/-BR

          PPSスペーサー(六角) BSP-E/-WE/-FWE/-PW

          PPSスペーサー(六角) BSP-E/-WE/-FWE/-PW

            黄銅スペーサー(六角・薄板皿ネジ取付用) KSB-BE/KSB-BNE

            黄銅スペーサー(六角・薄板皿ネジ取付用) KSB-BE/KSB-BNE

              ジュラコンスペーサー(六角) BS

              ジュラコンスペーサー(六角) BS

                黄銅スペーサー(六角・薄板皿ネジ取付用) KSB-AE/KSB-ANE

                黄銅スペーサー(六角・薄板皿ネジ取付用) KSB-AE/KSB-ANE

                  黄銅スペーサー(六角) BSB/-E

                  黄銅スペーサー(六角) BSB/-E

                    ジュラコンスペーサー(六角) AS/AS-B/AS-BU

                    ジュラコンスペーサー(六角) AS/AS-B/AS-BU

                      アルミスペーサー(六角) ASL-E/-KE/-BE

                      アルミスペーサー(六角) ASL-E/-KE/-BE

                        PPS スペーサー(丸型)/ARP

                        PPS スペーサー(丸型)/ARP

                          黄銅スペーサー(六角) ASB

                          黄銅スペーサー(六角) ASB

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 323円 47円 25円 326円 55円 33円 31円 31円 23円 19円 32円 103円 19円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 円形 円形 円形 円形 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 円形 六角
                            軸単形状 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 両端めねじ 両端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ - 両端めねじ 片端おねじ片端めねじ 両端めねじ 両端めねじ 両端めねじ 両端めねじ
                            端部インロー仕上 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 黄銅 樹脂 黄銅 黄銅 樹脂 アルミニウム 樹脂 黄銅
                            表面処理 なし なし なし なし なし - なし - - なし - なし -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。