(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エコスペーサー(丸型) ARE-N/ARE-SN

エコスペーサー(丸型) ARE-N/ARE-SN (レビュー)

通常価格(税別)
31円 ~ 349円
税込価格
34円 ~ 384円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【ねじの呼び(M)】3
【材質】鉛レス快削黄銅(ビスマス系)
【処理】ニッケルメッキ(Ni)

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

エコスペーサー(丸型) ARE-N/ARE-SNのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ジグにスタッド固定
    評価 5.0満足度:5.02018/12/02
    加工プロセスのステージによってシャフトを付けたり付けなかったりするので、上面から作業できるようにジグ底部に背の低い本スペーサーを配置し底面側から固定。
    必要時にこのスペーサーにおネジのシャフトを付けて使用しています。
    mm単位で細かく選択ができ、仕上げも綺麗で納品も早かったのですごく助かります。また利用したいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコスペーサー(丸型) ARE-N/ARE-SN

エコスペーサー(丸型) ARE-N/ARE-SN

    エコスペーサー(丸型) BRE-N/BRE-SN

    エコスペーサー(丸型) BRE-N/BRE-SN

      エコスペーサー(六角) ASE-N/ASEB

      エコスペーサー(六角) ASE-N/ASEB

        黄銅スペーサー(六角) ASB

        黄銅スペーサー(六角) ASB

          黄銅スペーサー(六角・薄板皿ネジ取付用) KSB-AE/KSB-ANE

          黄銅スペーサー(六角・薄板皿ネジ取付用) KSB-AE/KSB-ANE

            ステンレススペーサー(六角) ASU/ASU-H/ASU-U

            ステンレススペーサー(六角) ASU/ASU-H/ASU-U

              アルミスペーサー(六角) ASL-E/-KE/-BE

              アルミスペーサー(六角) ASL-E/-KE/-BE

                PPSスペーサー(六角) BSP-E/-WE/-FWE/-PW

                PPSスペーサー(六角) BSP-E/-WE/-FWE/-PW

                  黄銅スペーサー(六角・薄板皿ネジ取付用) KSB-BE/KSB-BNE

                  黄銅スペーサー(六角・薄板皿ネジ取付用) KSB-BE/KSB-BNE

                    ステンレススペーサー(丸型) ARU/ARU-S

                    ステンレススペーサー(丸型) ARU/ARU-S

                      黄銅スペーサー(六角) BSB/-E

                      黄銅スペーサー(六角) BSB/-E

                        ABSスペーサー(丸型) ARA/ARA-B

                        ABSスペーサー(丸型) ARA/ARA-B

                          スチールスペーサー(丸型) ARF-E/ARF-SE

                          スチールスペーサー(丸型) ARF-E/ARF-SE

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 31円 35円 34円 19円 31円 75円 32円 55円 33円 64円 23円 25円 42円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            種類 円形 円形 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 円形 六角 円形 円形
                            軸単形状 両端めねじ 片端おねじ片端めねじ 両端めねじ 両端めねじ 両端めねじ 両端めねじ 両端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 両端めねじ 片端おねじ片端めねじ 両端めねじ 両端めねじ
                            端部インロー仕上 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス アルミニウム 樹脂 黄銅 ステンレス 黄銅 樹脂 スチール
                            表面処理 ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ - - - なし - なし - なし - なし 三価クロメート

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。