M=3 ピッチ0.5
※樹脂部は空洞ではございません。
樹脂部
金属部
Loading...
【ねじの呼び(M)】3
本体
【材質】PPS(ポリフェニレンサルファイド)グレード#AR04 ガラス繊維40%入
【色】黒
【熱変形温度】1.82Mpa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
金属部
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
※樹脂部は空洞ではございません