(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PPS スペーサー(六角)/ASP

PPS スペーサー(六角)/ASP (レビュー)

通常価格(税別)
35円 ~ 325円
税込価格
39円 ~ 358円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4
【材質】PPS(ポリフェニレンサルファイド)グレード#1140A1 ガラス繊維40%入
【色】茶
【熱変形温度】1.82Mpa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

PPS スペーサー(六角)/ASPのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    センサ取り付けに
    評価 3.0満足度:3.02023/07/30
    センサ取り付けに使用しました。
    バリエーションがあるので選定しやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPS スペーサー(六角)/ASP

PPS スペーサー(六角)/ASP

    ピークスペーサー(六角)/ASPE

    ピークスペーサー(六角)/ASPE

      PBTスペーサー(六角)/ASZ

      PBTスペーサー(六角)/ASZ

        レニー スペーサー(六角)/BSRY

        レニー スペーサー(六角)/BSRY

          ナイロンスペーサー(六角)/MSN

          ナイロンスペーサー(六角)/MSN

            ナイロンスペーサー(六角)/BSN

            ナイロンスペーサー(六角)/BSN

              PW付ナイロンスペーサー(六角)/WSN

              PW付ナイロンスペーサー(六角)/WSN

                PPSスペーサー(六角・インサート一体成型) BMP-E

                PPSスペーサー(六角・インサート一体成型) BMP-E

                  PPS スペーサー(丸型)/ARP

                  PPS スペーサー(丸型)/ARP

                    PPSスペーサー(六角・インサート一体成型) BMP-E 違径

                    PPSスペーサー(六角・インサート一体成型) BMP-E 違径

                      ジュラコンスペーサー(六角) AS/AS-B/AS-BU

                      ジュラコンスペーサー(六角) AS/AS-B/AS-BU

                        PPSスペーサー(六角) BSP-E/-WE/-FWE/-PW

                        PPSスペーサー(六角) BSP-E/-WE/-FWE/-PW

                          ピークスペーサー(六角)/BSPE

                          ピークスペーサー(六角)/BSPE

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 35円 107円 25円 54円 18円 15円 29円 66円 103円 85円 19円 55円 261円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 円形 六角 六角 六角 六角
                            軸単形状 両端めねじ 両端めねじ 両端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 両端めねじ 片端おねじ片端めねじ 両端めねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ
                            端部インロー仕上 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。