(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HXNAFB-ST3W-M6-10
フランジボルト(10.9)(1種) フランジボルト(10.9)(1シュ)

フランジボルト(10.9)(1種) HXNAFB-ST3W-M6-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40円
税込単価
44円

フランジと呼ばれる円錐形のつばと頭部の凹みが特長のボルト。【特長】・フランジボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

HXNAFB-ST3W-M6-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HXNAFB-ST3W-M6-10 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXNAFB-ST3W-M6-10

6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10

1個

40( 44円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジと呼ばれる円錐形のつばと頭部の凹みが特長のボルト。
【特長】
・フランジボルトの定番品。
・材質:スチール。
・表面処理:三価ホワイト。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
d
dcskc
基準寸法許容差基準寸法許容差最大基準寸法許容差
M6140
-1
100
-0.2
5.41.2±0.2
M817.50
-1
120
-0.25
6.91.4±0.2
M10210
-1
140
-0.25
8.51.6±0.25

Loading...

HXNAFB-ST3W-M6-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フランジボルト(10.9)(1種)の型番HXNAFB-ST3W-M6-10のページです。
型番HXNAFB-ST3W-M6-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジボルト(10.9)(1種)

フランジボルト(10.9)(1種)

    フランジボルト(10.9)(2種)

    フランジボルト(10.9)(2種)

      六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)

      六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)

        六角ボルト 全ねじ 細目

        六角ボルト 全ねじ 細目

          フランジボルト スチール M5

          フランジボルト スチール M5

            鋼 強度区分10.9 六角ボルト 日本鋲螺製

            鋼 強度区分10.9 六角ボルト 日本鋲螺製

              強度区分=12.9 六角ボルト

              強度区分=12.9 六角ボルト

                小形六角ボルト 全ねじ 細目

                小形六角ボルト 全ねじ 細目

                  すり割り付(-)六角ボルト 全ねじ

                  すり割り付(-)六角ボルト 全ねじ

                    強度区分=8.8 六角ボルト 全ねじ

                    強度区分=8.8 六角ボルト 全ねじ

                      小形六角ボルト 全ねじ

                      小形六角ボルト 全ねじ

                        メーカー SUNCO SUNCO 大里 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                        通常価格 40円 37円 1,152円 103円 34円 14円 94円 50円 25円 72円 26円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし マイナス なし なし
                        材質 スチール スチール スチール - スチール スチール SCM - - SWCH相当 -
                        詳細形状 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 小径 標準 標準 標準
                        ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 - メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                        販売単位 バラ(1個から購入可能) - 箱・パック - バラ(1個から購入可能) - - - - - -

                        フランジボルト(10.9)(1種)のレビュー

                        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                        農機具の修理
                        評価 4.0満足度:4.02020/11/16
                        此方のホームセンターでは見つからなかった。探していたら幸いにも、おたくのフランジボルトに出くわした。サイズが最短で15mmしかなく3mmグラインダーで削って使用した。できれば長さ12mmが欲しいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        修理などで使用
                        評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                        このタイプの商品が欲しかったこと、サイズ、金額などを考慮してこの商品を購入しました。機械の修理、メンテナンスを始め、さまざまなところで使用しています。想定していたとおりに使用できましたので、問題はありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 強度はなんでしょうか?
                        A
                        10.9です。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HXNAFB-ST3W-M10-20
                        HXNAFB-ST3W-M10-25
                        HXNAFB-ST3W-M10-30
                        HXNAFB-ST3W-M6-12
                        HXNAFB-ST3W-M6-15
                        HXNAFB-ST3W-M6-16
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
                        (mm)
                        ねじM径 サイズ(X表記)
                        (mm)
                        サイズ(-表記)
                        (mm)

                        138円

                        ( 152円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1010201.5M10M10X20M10-20

                        84円

                        ( 92円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        1010251.5M10M10X25M10-25

                        154円

                        ( 169円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1010301.5M10M10X30M10-30

                        61円

                        ( 67円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        106121M6M6X12M6-12

                        41円

                        ( 45円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        106151M6M6X15M6-15

                        41円

                        ( 45円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        106161M6M6X16M6-16

                        六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました