(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOP-L
安全柵 ロボフェンス 連結プレート【1~2個入り】 ロボフェンス レンケツプレート

安全柵 ロボフェンス 連結プレート TOP-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
847円
税込単価
932円

安全柵ロボフェンスのフレーム同士を連結するためのプレート。【特長】・各取り付け...

詳細情報を確認する

型番

TOP-L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TOP-L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トッププレートL(天井コーナーつなぎ)

トッププレートL(天井コーナーつなぎ)

トッププレートT(天井コーナーTつなぎ)

トッププレートT(天井コーナーTつなぎ)

トッププレートS(天井つなぎ)

トッププレートS(天井つなぎ)

サイドプレートL(コーナーつなぎ)

サイドプレートL(コーナーつなぎ)

サイドプレートS(フェンスつなぎ)

サイドプレートS(フェンスつなぎ)

 

※サイドプレートL・Sについては、上下各1枚ずつ使用するので、通常2枚必要。

製品仕様

トッププレートL(天井コーナーつなぎ)

トッププレートL(天井コーナーつなぎ)

トッププレートT(天井コーナーTつなぎ)

トッププレートT(天井コーナーTつなぎ)

トッププレートS(天井つなぎ)

トッププレートS(天井つなぎ)

サイドプレートL(コーナーつなぎ)

サイドプレートL(コーナーつなぎ)

サイドプレートS(フェンスつなぎ)

サイドプレートS(フェンスつなぎ)

 

型番リスト

型番
使用部位
種類
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOP-L

天井コーナーつなぎ
トッププレート L型
なし

1個

847( 932円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全柵ロボフェンスのフレーム同士を連結するためのプレート。
【特長】
・各取り付け場所にあった専用のプレートをボルト2~6本で簡単に取り付け可能。
【用途】
・各フレームを連結固定するために使用。

TOP-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全柵 ロボフェンス 連結プレートの型番TOP-Lのページです。
型番TOP-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 ロボフェンス 連結プレート

安全柵 ロボフェンス 連結プレート

    ピラーアングル30キット/40キット

    ピラーアングル30キット/40キット

      安全柵 接続用アングルブラケット

      安全柵 接続用アングルブラケット

        AZブラケットスペーサー40キット

        AZブラケットスペーサー40キット

          アンカーブラケットL型1本30キット

          アンカーブラケットL型1本30キット

            スライドキーキット

            スライドキーキット

              AZブラケットスペーサー30キット

              AZブラケットスペーサー30キット

                走行レールカバー (カット品)

                走行レールカバー (カット品)

                  アンカーブラケットC型1本40キット

                  アンカーブラケットC型1本40キット

                    アンカーブラケットC型1本30キット

                    アンカーブラケットC型1本30キット

                      アンカーブラケットC型2本40キット

                      アンカーブラケットC型2本40キット

                        安全柵 固定脚部材

                        安全柵 固定脚部材

                          安全柵 先端ブラケット・樹脂カバー

                          安全柵 先端ブラケット・樹脂カバー

                            メーカー グローバルコネクト SUS 泰生工業 SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 泰生工業 泰生工業
                            通常価格 304円 573円 666円 404円 1,277円 28,492円 476円 - 2,050円 1,844円 2,681円 1,014円 511円
                            通常出荷日 3日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目  
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ

                            安全柵 ロボフェンス 連結プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SIDE-L-SET
                            SIDE-S
                            SIDE-S-SET
                            TOP-L-SET
                            TOP-S
                            TOP-S-SET
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用部位 種類 付属品

                            1,036円

                            ( 1,140円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            コーナーつなぎサイドプレート L型SET (連結用ボルトセット)

                            418円

                            ( 460円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            フェンスつなぎサイドプレート S型なし

                            485円

                            ( 534円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            フェンスつなぎサイドプレート S型SET (連結用ボルトセット)

                            1,065円

                            ( 1,172円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            天井コーナーつなぎトッププレート L型SET (連結用ボルトセット)

                            304円

                            ( 334円 )
                            1個 -

                            3日目

                            天井つなぎトッププレート S型なし

                            480円

                            ( 528円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            天井つなぎトッププレート S型SET (連結用ボルトセット)

                            安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました