(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ED-1000-2000-XS31-XS31-R
安全柵 ロボフェンス ドアータイプ ロボフェンス ドアータイプ

安全柵 ロボフェンス ドアータイプ ED-1000-2000-XS31-XS31-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,934円
税込単価
64,827円

安全柵「ロボフェンス」は作業所内の侵入事故などを防ぐ為の安全柵です。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    未組立品
  • 柵・扉 種類:
    開き戸
  • フレーム色:
    黄色
  • フレーム材質:
    スチール
  • 幅(mm):
    1000
  • 高さ(mm):
    2000
  • 扉高さ(mm):
    1840

(i)ご注意

型番

ED-1000-2000-XS31-XS31-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ED-1000-2000-XS31-XS31-R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

 

(単位:mm)

 

外形図

外形図

安全柵ロボフェンスドアータイプの構成例

構成例

構成例

番号名称型式数量
1安全柵 ロボフェンス 標準タイプEF-1000-2000-PET3-XS3111
2安全柵 ロボフェンス ドアータイプED-1000-2000-XS31-XS31-R1
3アンカーベース T型ANK-T-SET6
4アンカーベース L型ANK-L-SET10
5サイドプレート S型SIDE-S-SET16
6サイドプレート L型SIDE-L-SET8
7トッププレート S型TOP-S-SET8
8トッププレート L型TOP-L-SET4
9安全柵 ロボフェンス 安全スイッチED-HS5E-A4403-G-HS9Z-A52A1
10安全柵 ロボフェンス 安全プラグED-SPT-111

製品仕様

上下:エキスパンドメタル

上下:エキスパンドメタル

上下:透明ペット板

上下:透明ペット板

上:透明ペット板、下:エキスパンドメタル

上:透明ペット板、下:エキスパンドメタル

 
幅(mm)高さ(mm)厚さ(mm)
1,0002,00040
  • 材質:鉄製角パイプ溶接構造(SS400相当の鉄製角パイプ溶接構造フレームを使用)。
  • ドアーは右開き、左開きの組み替えが可能。
  • パネル枠およびエキスパンドメタルは黒色焼付け塗装。

型番リスト

型番
パネルタイプ
パネル上段
パネル下段
開閉方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-1000-2000-XS31-XS31-R

上下同パネル
XS31 t1.2 (エキスパンドメタル)
XS31 t1.2 (エキスパンドメタル)

1個

58,934( 64,827円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全柵「ロボフェンス」は作業所内の侵入事故などを防ぐ為の安全柵です。
【特長】
・設計費0円、工事費削減。
・幅1m×高さ2m×厚さ40mmの既製品。
・1m単位で注文が可能。
・組立簡単、一人でセットアップ。アンカーボルトで固定。
・ドアーは右開き、左開き組み換えOK。
・撤去作業、配置換え作業が簡単。

(i)ご注意

カタログ

 

ED-1000-2000-XS31-XS31-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 ロボフェンス ドアータイプの型番ED-1000-2000-XS31-XS31-Rのページです。
型番ED-1000-2000-XS31-XS31-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

    安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

    安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

          G40タイプ 安全柵 標準扉

          G40タイプ 安全柵 標準扉

            G40タイプ 安全柵 標準仕様

            G40タイプ 安全柵 標準仕様

              D36タイプ 安全柵 標準扉

              D36タイプ 安全柵 標準扉

                D36タイプ 安全柵 標準仕様

                D36タイプ 安全柵 標準仕様

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                    AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

                    AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

                      AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

                      AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                          アルミ安全フェンス扉

                          アルミ安全フェンス扉

                            メーカー グローバルコネクト グローバルコネクト SUS SUS 泰生工業 泰生工業 泰生工業 泰生工業 SUS SUS SUS SUS トラスコ中山
                            通常価格 58,934円 40,504円 33,834円 35,823円 24,670円 19,415円 24,670円 19,415円 12,670円 11,447円 30,216円 23,683円 42,252円
                            通常出荷日 19日目   19日目   15日目   15日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   15日目   15日目~   15日目   15日目   9日目~  
                            出荷形態 未組立品 未組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 -
                            柵・扉 種類 開き戸 固定 固定 固定 開き戸 固定 開き戸 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            フレーム色 黄色 黄色 - - - - - - - - - - -
                            フレーム材質 スチール スチール アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            幅(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -

                            安全柵 ロボフェンス ドアータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ドアーの中板にPET以外はありませんか?
                            A
                            ポリカーボネート板もございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ED-1000-2000-PET3-PET3-L
                            ED-1000-2000-PET3-PET3-R
                            ED-1000-2000-XS32-XS32-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルタイプ パネル上段 パネル下段 開閉方向

                            72,120円

                            ( 79,332円 )
                            1個 -

                            19日目

                            上下同パネルPET3 (ペット透明 3mm)PET3 (ペット透明 3mm)

                            72,120円

                            ( 79,332円 )
                            1個 -

                            19日目

                            上下同パネルPET3 (ペット透明 3mm)PET3 (ペット透明 3mm)

                            63,935円

                            ( 70,329円 )
                            1個 -

                            19日目

                            上下同パネルXS32 t1.6 (エキスパンドメタル)XS32 t1.6 (エキスパンドメタル)

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました