(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
40,504円 ~ 63,402円
税込価格
44,554円 ~ 69,742円

安全柵「ロボフェンス」は作業所内の侵入事故などを防ぐ為の安全柵です。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    未組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • フレーム色:
    黄色
  • フレーム材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    2000

(i)ご注意

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

安全柵 ロボフェンス 標準タイプの外形図

 

(単位:mm)

 

外形図

外形図

安全柵 ロボフェンス 標準タイプの構成例

構成例

構成例

番号名称型式数量
1安全柵 ロボフェンス 標準タイプEF-1000-2000-PET3-XS3111
2安全柵 ロボフェンス ドアータイプED-1000-2000-XS31-XS31-R1
3アンカーベース T型ANK-T-SET6
4アンカーベース L型ANK-L-SET10
5サイドプレート S型SIDE-S-SET16
6サイドプレート L型SIDE-L-SET8
7トッププレート S型TOP-S-SET8
8トッププレート L型TOP-L-SET4
9安全柵 ロボフェンス 安全スイッチED-HS5E-A4403-G-HS9Z-A52A1
10安全柵 ロボフェンス 安全プラグED-SPT-111

作業所内の侵入事故などを防ぐ為の安全柵

ロボフェンスの特長

安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

  • 1.簡単組立:アンカー止めがあとから出来る自立式。一人で簡単に組立て可能。
  • 2.移動がラクラク:設置はもちろん、撤去や配置換えもらくらく可能。
  • 3.概算コストがすぐわかる:サイズが決まった既製品で、1m単位で注文可能。
  • 4.平成22年度の千葉ものづくり認定製品。
  • 5.『公益財団法人ひまわりベンチャー育成基金』交付。

ロボフェンスの用途

自動機械や自動倉庫の安全柵として

自動機械や自動倉庫の安全柵として

事務所内のセキュリティ対策

事務所内のセキュリティ対策

工場内の見学通路にもロボットの安全柵にも

工場内の見学通路にもロボットの安全柵にも

展示会や店舗内のパーティションとして

展示会や店舗内のパーティションとして

ロボフェンスの強度試験の概要と結果

 
 
・一般財団法人建材試験センター(JTCCM)による強度試験を実施。 ・金網124kgf以下で抜けない。 ・横フレーム510kgf以下で折れず。

・一般財団法人建材試験センター(JTCCM)による強度試験を実施。
・金網124kgf以下で抜けない。
・横フレーム510kgf以下で折れず。

金網中央部の破壊点:2,520N

金網中央部の破壊点:2,520N

横フレーム部の破壊点:8,680N

横フレーム部の破壊点:8,680N

ロボフェンス組立手順

1.フェンスベース(ドアーベース)を取り付ける。 2.コーナーになるフェンス(ドアー)を並べる。 3.天井つなぎコーナー板を取り付ける。 4.コーナーつなぎ板を取り付ける(上下2ケ所)。 ※[フェンス+フェンス][フェンス+ドアー]の設置パターンあり。 5.連結するフェンス(ドアー)を並べる。 6.天井つなぎ板を取り付ける。 7.フェンスつなぎ板を取り付ける(上下2ケ所)。 8.アンカー止め。 9.安全スイッチを取り付ける。

1. フェンスベース(ドアーベース)を取り付ける。
2. コーナーになるフェンス(ドアー)を並べる。
3. 天井つなぎコーナー板を取り付ける。
4. コーナーつなぎ板を取り付ける(上下2ケ所)。
※[フェンス+フェンス][フェンス+ドアー]の設置パターンあり。
5. 連結するフェンス(ドアー)を並べる。
6. 天井つなぎ板を取り付ける。
7. フェンスつなぎ板を取り付ける(上下2ケ所)。
8. アンカー止め。
9. 安全スイッチを取り付ける。

型番リスト

型番
パネルタイプ
パネル上段
パネル下段
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
上下同パネル
PET3 (ペット透明 3mm)
PET3 (ペット透明 3mm)
1000

1個

53,120( 58,432円 )

19日目

上下別パネル
PET3 (ペット透明 3mm)
XS31 t1.2 (エキスパンドメタル)
1000

1個

46,907( 51,598円 )

19日目

上下同パネル
XS31 t1.2 (エキスパンドメタル)
XS31 t1.2 (エキスパンドメタル)
1000

1個

40,504( 44,554円 )

19日目

上下同パネル
PET3 (ペット透明 3mm)
PET3 (ペット透明 3mm)
1200

1個

63,402( 69,742円 )

19日目

上下同パネル
PET3 (ペット透明 3mm)
PET3 (ペット透明 3mm)
600

1個

53,120( 58,432円 )

19日目

上下同パネル
XS31 t1.2 (エキスパンドメタル)
XS31 t1.2 (エキスパンドメタル)
600

1個

40,504( 44,554円 )

19日目

上下同パネル
XS31 t1.2 (エキスパンドメタル)
XS31 t1.2 (エキスパンドメタル)
700

1個

40,504( 44,554円 )

19日目

上下同パネル
PET3 (ペット透明 3mm)
PET3 (ペット透明 3mm)
800

1個

53,120( 58,432円 )

19日目

上下同パネル
PET3 (ペット透明 3mm)
PET3 (ペット透明 3mm)
900

1個

53,120( 58,432円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全柵「ロボフェンス」は作業所内の侵入事故などを防ぐ為の安全柵です。
【特長】
・設計費0円、工事費削減。
・幅1m×高さ2m×厚さ40mmの既製品。
・1m単位で注文が可能。即見積りOK!
・組立簡単、一人でセットアップ。アンカーボルトで固定。
・撤去作業、配置換え作業が簡単。

(i)ご注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

    安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

    安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

      安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

      安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

        安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

        安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

          安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

          安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

            G40タイプ 安全柵 標準仕様

            G40タイプ 安全柵 標準仕様

              D36タイプ 安全柵 標準扉

              D36タイプ 安全柵 標準扉

                安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

                安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

                  G40タイプ 安全柵 標準扉

                  G40タイプ 安全柵 標準扉

                    D36タイプ 安全柵 標準仕様

                    D36タイプ 安全柵 標準仕様

                      安全柵 スライドドアセット

                      安全柵 スライドドアセット

                        安全柵 片開きドアセット

                        安全柵 片開きドアセット

                          安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)

                          安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)

                            メーカー グローバルコネクト グローバルコネクト ミスミ ミスミ ミスミ 泰生工業 泰生工業 ミスミ 泰生工業 泰生工業 積水樹脂 積水樹脂 ミスミ
                            通常価格 40,504円 58,934円 - - - 19,415円 24,670円 - 24,670円 19,415円 85,363円 30,134円 -
                            通常出荷日 19日目   19日目   3日目~   3日目~   3日目~   5日目~   5日目~   3日目~   5日目~   5日目~   10日目   10日目   3日目~  
                            出荷形態 未組立品 未組立品 - - - 組立品 組立品 - 組立品 組立品 組立品 組立品 -
                            柵・扉 種類 固定 開き戸 固定 固定 固定 固定 開き戸 開き戸 開き戸 固定 引き戸・スライド 開き戸 開き戸
                            フレーム色 黄色 黄色 - - - - - - - - シルバー シルバー -
                            フレーム材質 スチール スチール アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            高さ(mm) 2000 2000 - - - - - - - - - - -

                            安全柵 ロボフェンス 標準タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ロボットラインとの遮蔽に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            自社工場内にてロボットラインとの遮蔽に使用しています。加工精度が高く組み立ても容易であることから性能、使い勝手に満足度の高い商品として、ロボットの新規導入時には同じ商品をリピート利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アルミ製のものはありますか?
                            A
                            こちらは鉄製となっており、申し訳ございませんがアルミ製は扱っておりません。

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました