(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高温用カートリッジヒーター TYPE B

高温用カートリッジヒーター TYPE B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,249円 ~ 10,777円  特別価格 
税込価格
6,874円 ~ 11,855円  特別価格 

金型加熱用に広く使用されている、アメリカ、RAMA社製の高温用カートリッジヒー...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度(℃):
    871
  • 分類:
    ヒータ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • フランジ選定のご相談、取付の見積は>>ヒーター設計支援サービスをご利用ください。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

φ6.25

高温用カートリッジヒーター TYPE B 外形図1

 

部品番号部品名称材質数量備考
1シースインコロイ1 
2絶縁チューブガラスチューブ2耐熱温度200℃
3リード線ニッケルガラス2耐熱温度200℃

φ9.42

高温用カートリッジヒーター TYPE B 外形図2

 

部品番号部品名称材質数量備考
1シースインコロイ1 
2絶縁チューブガラスチューブ2耐熱温度200℃
3リード線ニッケルガラス2耐熱温度200℃

製品仕様

  • シース材質:インコロイ材
  • 発熱体:NCHW-1(Ni80%+Cr20%の合金)
  • 絶縁材:耐熱絶縁マグネシア
  • リード線:標準はリード長250mmでニッケルワイヤーにガラス被覆付き
  • 非加熱部:シースのリード線側及び底面にそれぞれ6mm長さの非加熱部を設けている。

公差

  • シース長さ:±2.4mm
  • キャンバー(そり):0.5mm/ft(300mm)この数値は長さの2乗に比例する。

商品特長詳細

「TYPE B」は、ヒーター内部から電源投入端子用として「リード線(より線)」が出てくる。リード線が比較的柔らかいので配線等の扱いが楽になる。
多少の屈曲ならば耐える事は出来るが、純ニッケル材の「リード線(より線)」なので、頻繁に屈曲が加わると、断線する可能性があるので注意が必要。
多少の機械的な振動や屈曲には耐えらるが、高温には若干弱い。
また、それぞれにフランジを取付ける事も可能。
フランジ選定のご相談、取付の見積は>>ヒーター設計支援サービスをご利用ください。
フランジは2種類用意されており「フランジA形状」と「フランジB形状」がある。

選定手順・ポイント 

定格電圧が120Vまたは240Vになっている。
その定格電圧以下ご使用は可能だが、印加電圧によって容量(W)は変化する。

高温用カートリッジヒーター TYPE B 選定手順・ポイント 関連画像

例)240V 2,000Wのヒーターを200Vで使用の場合は、1,388Wになる。

注意・禁止事項 

注意・禁止事項

  • 正しい電源電圧でご使用ください。表示された電源電圧以外でご使用されますと火災・破裂・感電・漏電の原因になります。
  • 通電中及び通電後すぐは、高温で発熱しておりますのでヒーターに素手で触れないでください。火傷の原因になります。赤熱していなくても火傷する恐れがあります。
  • 水分や油分の存在する雰囲気でのご使用はおやめください。
    ヒーターターミナル部及びリード線は防水・防油加工がされておりませんので、漏電・絶縁低下などの恐れがあります。
  • 空焼きはしないでください。(空気中では通電をしないでください。)
    (特別注文・空焼き仕様以外のヒーター)
    ヒーターが異常発熱をし、火災・破裂・感電・漏電・火傷の原因になります。
  • ヒーターを金型から取り出す時(ヒーターに触れる時)は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま触れますと、感電・火傷の原因になります。

注意・禁止事項

  • ヒーターを落下させたり、リード線だけを持っての取り扱いはしないでください。
    変形・故障・漏電・感電の原因になります。
  • ヒーターの寿命は、ヒーター使用温度と被加熱物との密着性によって大きく変わります。永くご使用戴く為に、金型などの孔とのクリアランスを小さくしてください。また、孔内部のゴミ・油分等は除去してください。
  • 温度制御は必ず行ってください。温度制御センサーは出来るだけヒーターに近い位置に設置してください。
  • ヒーターリード線の標準仕様リード線は、耐熱ガラス編組電線ですので、180℃以下での雰囲気でご使用ください。
  • ヒーターリード線を保護するため、リード線が連続屈曲するような場所に、ヒーターを設置しないでください。
  • ヒーターリード線及びターミナルピンは、ヒーター端面10mm以内で折り曲げないでください。
    短絡・断線の原因となります。

開発秘話

高温での使用に耐えられるようシース材質を高温耐腐食性の高いインコロイ材を使用し、高温時での絶縁性を確保する為に耐熱絶縁マグネシアを使用しております。その為、ワット密度(W/cm2)の高いカートリッジヒーターを製造する事が可能となり、60.5W/cm2もの高ワット密度のカートリッジヒーターを標準規格品として取り揃えております。
とは言え、高ワット密度の製品の扱いには注意が必要です。ワット密度が高いと言う事は、昇温スピードが早いと言う事になります。効率よくカートリッジヒーターが発した熱を奪い取ってもらうような金型の材質、設置方法等、また、制御方法を吟味して頂いてご使用ください。

型番リスト

型番
径 D(範囲)(φ)
長さ L(範囲)(mm)
定格容量(範囲)(W)
径 D(φ)
長さ L(mm)
定格電圧(V)
定格容量(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~8
~51
~99
6.25
25.4
[110~120] 120
80
10

1個

8,185( 9,004円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
25.4
[110~120] 120
100
10

1個

7,085( 7,794円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
25.4
[110~120] 120
150
10

1個

6,522円

3,913

( 4,304円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~8
~51
~99
6.25
50.8
[110~120] 120
50
10

1個

7,231( 7,954円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
50.8
[110~120] 120
100
10

1個

7,432( 8,175円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
50.8
[110~120] 120
150
10

1個

7,432( 8,175円 )

3日目

~8
~51
170~299
6.25
50.8
[220~] 240
200
10

1個

7,250( 7,975円 )

3日目

~8
~51
300~999
6.25
50.8
[220~] 240
300
10

1個

6,499( 7,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~8
71~129
100~169
6.25
76.2
[110~120] 120
150
10

1個

7,540( 8,294円 )

3日目

~8
71~129
170~299
6.25
76.2
[220~] 240
200
10

1個

8,269( 9,096円 )

3日目

~8
71~129
300~999
6.25
76.2
[220~] 240
300
10

1個

8,269( 9,096円 )

3日目

~8
71~129
170~299
6.25
101.6
[220~] 240
200
10

1個

9,140( 10,054円 )

3日目

~8
130~214
170~299
6.25
152.4
[220~] 240
200
10

1個

10,777( 11,855円 )

3日目

~8
130~214
300~999
6.25
152.4
[110~120] 120
400
10

1個

10,777( 11,855円 )

3日目

8.1~9.9
~51
100~169
9.42
50.8
[220~] 240
150
10

1個

7,619( 8,381円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
170~299
9.42
76.2
[220~] 240
200
10

1個

8,099( 8,909円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
170~299
9.42
76.2
[220~] 240
250
10

1個

8,099( 8,909円 )

3日目

~8
~51
~99
6.25
31.8
[110~120] 120
75
10

1個

7,726( 8,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~8
~51
100~169
6.25
31.8
[110~120] 120
150
10

1個

7,142( 7,856円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
31.8
[220~] 240
150
10

1個

6,249( 6,874円 )

3日目

~8
~51
170~299
6.25
31.8
[220~] 240
200
10

1個

7,142( 7,856円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
38.1
[110~120] 120
100
10

1個

7,239( 7,963円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
38.1
[110~120] 120
150
10

1個

7,239( 7,963円 )

3日目

~8
~51
170~299
6.25
38.1
[110~120] 120
200
10

1個

6,610( 7,271円 )

3日目

~8
~51
170~299
6.25
38.1
[220~] 240
250
10

1個

6,333( 6,966円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型加熱用に広く使用されている、アメリカ、RAMA社製の高温用カートリッジヒーター。
【特長】
・中・低温での均一で正確な加熱はもとより、871度の高温までの継続したシース表面温度維持を可能に。
・リード線が内部結線されており、TYPE Aに対し比較的可動が柔軟です
【用途】
・金型加熱。
・H&C成型技術用カートリッジヒーター。
・チクソモールディング法によるマグネシウム品の成形技術用カートリッジヒーター。
・高温加熱用カートリッジヒーター。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • フランジ選定のご相談、取付の見積は>>ヒーター設計支援サービスをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温用カートリッジヒーター TYPE B

高温用カートリッジヒーター TYPE B

    ファイヤーロッド・カートリッジヒーター

    ファイヤーロッド・カートリッジヒーター

      高温用カートリッジヒーター TYPE A

      高温用カートリッジヒーター TYPE A

        カートリッジヒータ 耐屈曲タイプ

        カートリッジヒータ 耐屈曲タイプ

          カートリッジヒータ フランジタイプ

          カートリッジヒータ フランジタイプ

            カートリッジヒータ L型ローレットフランジタイプ

            カートリッジヒータ L型ローレットフランジタイプ

              カートリッジヒータ ローレットフランジ付リード線保護タイプ

              カートリッジヒータ ローレットフランジ付リード線保護タイプ

                カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ

                カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ

                  カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ

                  カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ

                    カートリッジヒータ 均熱タイプ

                    カートリッジヒータ 均熱タイプ

                      カートリッジヒータ 撚り線タイプ

                      カートリッジヒータ 撚り線タイプ

                        カートリッジヒータ センサ付タイプ

                        カートリッジヒータ センサ付タイプ

                          カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ

                          カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ

                            メーカー 加島 坂口電熱 加島 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,249円 8,034円 4,869円 3,230円 - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~  
                            最高使用温度(℃) 871 760 871 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600
                            分類 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

                            高温用カートリッジヒーター TYPE Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました