(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高温用カートリッジヒーター TYPE A

高温用カートリッジヒーター TYPE A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
4,869円 ~ 20,052円
税込価格
5,356円 ~ 22,057円

金型加熱用に広く使用されている、アメリカ、RAMA社製の高温用カートリッジヒー...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度(℃):
    871
  • 分類:
    ヒータ

型番

未確定330件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

φ6.25

高温用カートリッジヒーター TYPE A φ6.25外形図

 

部品番号部品名称材質数量備考
1シースインコロイ1 
2単線ニッケル2 
3絶縁チューブガラスチューブ2耐熱温度200℃
4リード線ニッケルガラス2耐熱温度200℃
5圧縮端子ニッケル2 

φ9.42

高温用カートリッジヒーター TYPE A φ9.42外形図

 

部品番号部品名称材質数量備考
1シースインコロイ1 
2単線ニッケル2 
3絶縁チューブガラスチューブ2耐熱温度200℃
4リード線ニッケルガラス2耐熱温度200℃
5圧縮端子ニッケル2 

φ12.6

高温用カートリッジヒーター TYPE A φ12.6外形図

 

部品番号部品名称材質数量備考
1シースインコロイ1 
2単線ニッケル2 
3絶縁チューブガラスチューブ2耐熱温度200℃
4リード線ニッケルガラス2耐熱温度200℃
5圧縮端子ニッケル2 

φ15.77

高温用カートリッジヒーター TYPE A φ15.77外形図

 

部品番号部品名称材質数量備考
1シースインコロイ1 
2単線ニッケル2 
3絶縁チューブガラスチューブ2耐熱温度200℃
4リード線ニッケルガラス2耐熱温度200℃
5圧縮端子ニッケル2 

φ18.95

高温用カートリッジヒーター TYPE A φ18.95外形図

 

部品番号部品名称材質数量備考
1シースインコロイ1 
2単線ニッケル2 
3絶縁チューブガラスチューブ2耐熱温度200℃
4リード線ニッケルガラス2耐熱温度200℃
5圧縮端子ニッケル2 

製品仕様

  • シース材質:インコロイ材
  • 発熱体:NCHW-1(Ni80%+Cr20%の合金)
  • 絶縁材:耐熱絶縁マグネシア
  • リード線:標準はリード長250mmでニッケルワイヤーにガラス被覆付き
  • 非加熱部:シースのリード線側及び底面にそれぞれ6mm長さの非加熱部を設けている。

公差

  • シース長さ:±2.4mm
  • キャンバー(そり):0.5mm/ft(300mm)この数値は長さの2乗に比例する。

規格表

カートリッジの直径 1/4" (φ6.25mm)±0.05

型番シース長電圧容量ワット
密度
in.mmVWW/cm2
21A3(21AX)125.41208032.3
21A7125.412010040.3
21A11125.412015060.5
212A51-1/431.81207520.2
212A71-1/431.812010026.8
212A91-1/431.812012533.7
212A111-1/431.812015040.3
212A121-1/431.824015040.3
212A161-1/431.824020053.6
214A71-1/238.112010020.2
214A111-1/238.112015030.2
214A121-1/238.124015030.2
214A141-1/238.124017535.4
214A151-1/238.112020040.3
214A161-1/238.124020040.3
214A201-1/238.124025050.4
22A3250.8120507.4
22A7250.812010013.5
22A11250.812015020.2
22A12250.824015020.2
22A15250.812020026.8
22A16250.824020026.8
22A19250.812025033.6
22A20250.824025033.6
22A24250.824030040.3
23A7376.21201008.1
23A11376.212015012.1
23A15376.212020016.1
23A16376.224020016.1
23A19376.212025020.2
23A20376.224025020.2
23A23376.212030024.2
23A24376.224030024.2
24A74101.61201005.7
24A114101.61201508.7
24A154101.612020011.5
24A164101.624020011.5
24A194101.612025014.4
24A204101.624025014.4
24A234101.612030017.2
24A244101.624030017.2
26A236152.412030011.0
26A246152.424030011.0
26A316152.412040014.7
26A326152.424040014.7
26A446152.424060022.0

カートリッジの直径 3/8" (φ9.42mm)±0.05

型番シース長電圧容量ワット
密度
in.mmVWW/cm2
31A3125.41205013.2
31A7125.412010026.7
31A11125.412015040.1
312A51-1/431.81207513.2
312A71-1/431.812010017.5
312A91-1/431.812012522.0
312A111-1/431.812015026.4
312A121-1/431.824015026.4
312A151-1/431.812020035.7
312A161-1/431.824020035.7
314A51-1/238.11207510.1
314A71-1/238.112010013.2
314A111-1/238.112015019.7
314A121-1/238.124015019.7
314A151-1/238.112020026.4
314A161-1/238.124020026.4
314A191-1/238.112025033.5
314A201-1/238.124025033.5
316A91-3/444.512012513.3
316A111-3/444.512015015.8
316A131-3/444.512017518.9
316A161-3/444.524020021.2
316A191-3/444.512025026.7
316A201-3/444.524025026.7
32A3250.8120504.3
32A7250.81201008.7
32A11250.812015013.2
32A12250.824015013.2
32A15250.812020017.5
32A16250.824020017.5
32A19250.812025022.0
32A20250.824025022.0
32A23250.812030026.8
32A24250.824030026.8
32A28250.824035030.7
32A31250.812040035.7
32A32250.824040035.7
322A52-1/457.2120755.7
322A72-1/457.21201007.6
322A122-1/457.224015011.3
322A132-1/457.212017513.2
322A162-1/457.224020015.0
322A202-1/457.224025018.9

カートリッジの直径 3/8" (φ9.42mm) ±0.05

型番シース長電圧容量ワット密度
in.mmVWW/cm2
324A152-1/263.512020013.5
324A192-1/263.512025016.7
324A202-1/263.524025016.7
324A232-1/263.512030020.2
324A242-1/263.524030020.2
324A402-1/263.524050033.5
33A7376.21201005.3
33A11376.21201508.0
33A15376.212020010.5
33A16376.224020010.5
33A19376.212025013.2
33A20376.224025013.2
33A23376.212030015.8
33A24376.224030015.8
33A31376.212040021.4
33A32376.224040021.4
33A39376.212050026.4
33A40376.224050026.4
33A44376.224060032.2
334A193-1/288.912025011.2
334A233-1/288.912030013.3
334A243-1/288.924030013.3
334A393-1/288.912050022.3
334A403-1/288.924050022.3
34A114101.61201505.7
34A154101.61202007.6
34A194101.61202509.5
34A204101.62402509.5
34A234101.612030011.3
34A244101.624030011.3
34A314101.612040015.0
34A324101.624040015.0
34A394101.612050018.9
34A404101.624050018.9
35A115127.01201504.5
35A155127.01202005.9
35A235127.01203008.8
35A245127.02403008.8
35A395127.012050014.7
35A405127.024050014.7
35A505127.024075022.0
36A156152.41202004.8
36A196152.41202506.0
36A236152.41203007.3
36A246152.42403007.3
36A316152.41204009.8
36A326152.42404009.8
36A396152.412050012.2
36A406152.424050012.2
36A436152.412060014.6
36A446152.424060014.6
36A496152.412075018.1
36A506152.424075018.1
36A566152.424090021.5
36A606152.4240100024.0
37A197177.81202505.1
37A437177.812060012.4
37A447177.824060012.4
38A238203.21203005.3
38A358203.21204507.9
38A398203.21205009.0
38A408203.22405009.0
38A438203.212060010.7
38A508203.224075013.2
38A608203.2240100017.5
3100A3110254.01204005.6
3100A3910254.01205007.0
3100A4010254.02405007.0
3100A4410254.02406008.4
3100A5210254.024080011.2
3100A6010254.0240100014.0
3120A3112304.81204004.7
3120A4312304.81206007.0
3120A4412304.82406007.0
3120A6012304.8240100011.5

カートリッジの直径 1/2" (φ12.6mm) ±0.05

型番シース長電圧容量ワット密度
in.mmVWW/cm2
412A91-1/431.812012516.6
414A111-1/238.112015015.0
42A5250.8120755.0
42A11250.81201508.4
42A15250.812020013.3
42A16250.824020013.3
42A19250.812025016.7
42A20250.824025016.7
42A23250.812030020.0
42A24250.824030020.0
42A31250.812040026.5
42A32250.824040026.5
422A52-1/457.2120754.3
422A92-1/457.21201257.1
422A192-1/457.212025014.3
422A202-1/457.224025014.3
422A392-1/457.212050028.5
422A402-1/457.224050028.5
424A72-1/263.51201005.0
424A192-1/263.512025012.6
424A202-1/263.524025012.6
424A232-1/263.512030014.9
424A242-1/263.524030014.9
424A312-1/263.512040020.0
424A392-1/263.512050025.0
424A402-1/263.524050025.0
43A9376.21201255.0
43A10376.22401255.0
43A19376.212025010.0
43A20376.224025010.0
43A23376.212030012.0
43A24376.224030012.0
43A31376.212040016.1
43A39376.212050019.8
43A40376.224050019.8
43A43376.212060023.9
43A44376.224060023.9
43A50376.224075029.9
434A193-1/288.91202508.4
434A203-1/288.92402508.4
434A403-1/288.924050016.6
44A114101.61201504.3
44A124101.61201504.3
44A194101.62402507.1
44A204101.61202507.1
44A234101.62403008.7
44A244101.61203008.7
44A314101.624040011.5
44A324101.612040011.5
44A394101.624050014.3
44A404101.624050014.3
44A504101.624075021.4
44A604101.6240100028.5
45A155127.01202004.5
45A275127.01203507.8
45A285127.02403507.8
45A315127.01204009.0
45A325127.02404009.0
45A395127.012050011.2
45A405127.024050011.2
45A505127.024075016.6
45A605127.0240100022.2
46A196152.41202504.5
46A276152.41203506.4
46A396152.41205009.0
46A406152.42405009.0
46A506152.424075013.6
46A516152.412080014.4
46A596152.4120100018.1
46A606152.4240100018.1
47A197177.81202503.9
47A397177.81205007.8
47A407177.82405007.8
47A447177.82406009.3
47A607177.8240100015.3
48A238203.21203004.0
48A398203.21205006.7
48A408203.22405006.7
48A448203.22406008.1
48A518203.212080010.7
48A598203.2120100013.3
48A608203.2240100013.3
48A728203.2240100020.0
4100A3910254.01205005.3
4100A4010254.02405005.3
4100A5210254.02408008.4
4100A5910254.0120100010.5
4100A6010254.0240100010.5
4100A7210254.0240150015.8
4120A4312304.81206005.3
4120A4412304.82406005.3
4120A5912304.812010008.7
4120A6012304.824010008.7
4120A7212304.8240150013.0
4120A8412304.8240200017.4

カートリッジの直径 5/8" (φ15.77mm) ±0.05

型番シース長電圧容量ワット密度
in.mmVWW/cm2
512A151-1/431.812020021.2
512A311-1/431.812040042.5
52A7250.81201005.3
52A15250.812020010.7
52A32250.824040021.2
522A192-1/457.212025011.5
522A202-1/457.224025011.5
522A272-1/457.212035016.0
522A402-1/457.224050022.6
53A11376.21201504.8
53A19376.21202508.1
53A20376.22402508.1
53A39376.212050016.0
53A40376.224050016.0
53A50376.224070023.9
54A194101.61202505.7
54A204101.62402505.7
54A324101.62404009.1
54A394101.612050011.3
54A404101.624050011.3
54A504101.624075017.1
54A604101.6240100022.6
55A195127.01202504.3
55A205127.02402504.3
55A405127.02405008.8
55A505127.024075013.3
56A236152.41203004.3
56A246152.42403004.3
56A396152.41205007.1
56A406152.42405007.1
56A506152.424075010.9
56A606152.4240100014.4
56A726152.4240100021.7
57A397177.81205006.1
57A407177.8240506.1
57A607177.8240100012.2
58A398203.21205005.3
58A408203.22405005.3
58A548203.22408509.0
58A608203.2240100010.5
58A648203.2240120012.7
58A728203.2240150015.8
58A848203.2240200021.1
5100A4010254.02405004.2
5100A4310254.01206005.0
5100A6010254.024010008.4
5100A7110254.01205004.2
5100A7410254.0240160013.3
5100A8410254.0240200016.7
5120A3912304.81205003.4
5120A4012304.82405003.4
5120A4312304.81206004.2
5120A6012304.824010007.0
5120A7212304.8240150010.4
5120A8412304.8240200014.0

カートリッジの直径 3/4" (φ18.95mm) ±0.05

型番シース長電圧容量ワット密度
in.mmVWW/cm2
63A19376.21202506.7
63A40376.224050013.3
64A404101.62405009.5
64A604101.6240100019.0
66A396152.41205006.0
66A406152.42405006.0
66A606152.4240100012.1
66A846152.4240200024.2
68A398203.21205004.5
68A408203.22405004.5
68A608203.224010008.8
68A848203.2240200017.7
6100A6010254.024010007.0
6100A8410254.0240200014.0
6120A6012304.824010005.7
6120A8412304.8240200011.5

特長

「TYPE A」は、ヒーター内部から電源投入端子用として「ピン(単線)」が出てき、その「ピン」にリード線を圧着端子でつなぐ。
「ピン(単線)」の材質が純ニッケル材でしかも単線なので、屈曲には非常に弱い。
2~3回の屈曲には耐えられるが、何度も屈曲されると折れてしまう。しかし屈曲しないのならば、機械的にも頑丈で、高温にも耐えられる。

選定サポート情報

定格電圧が120Vまたは240Vになっている。
その定格電圧以下ご使用は可能だが、印加電圧によって容量(W)は変化する。

高温用カートリッジヒーター TYPE A 選定手順・ポイント 関連画像

例)240V 2,000Wのヒーターを200Vで使用の場合は、1,388Wになる。

注意・禁止事項

  • 正しい電源電圧でご使用ください。表示された電源電圧以外でご使用されますと火災・破裂・感電・漏電の原因になります。
  • 通電中及び通電後すぐは、高温で発熱しておりますのでヒーターに素手で触れないでください。火傷の原因になります。赤熱していなくても火傷する恐れがあります。
  • 水分や油分の存在する雰囲気でのご使用はおやめください。
    ヒーターターミナル部及びリード線は防水・防油加工がされておりませんので、漏電・絶縁低下などの恐れがあります。
  • 空焼きはしないでください。(空気中では通電をしないでください。)
    (特別注文・空焼き仕様以外のヒーター)
    ヒーターが異常発熱をし、火災・破裂・感電・漏電・火傷の原因になります。
  • ヒーターを金型から取り出す時(ヒーターに触れる時)は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま触れますと、感電・火傷の原因になります。
  • ヒーターを落下させたり、リード線だけを持っての取り扱いはしないでください。
    変形・故障・漏電・感電の原因になります。
  • ヒーターの寿命は、ヒーター使用温度と被加熱物との密着性によって大きく変わります。永くご使用戴く為に、金型などの孔とのクリアランスを小さくしてください。また、孔内部のゴミ・油分等は除去してください。
  • 温度制御は必ず行ってください。温度制御センサーは出来るだけヒーターに近い位置に設置してください。
  • ヒーターリード線の標準仕様リード線は、耐熱ガラス編組電線ですので、180℃以下での雰囲気でご使用ください。
  • ヒーターリード線を保護するため、リード線が連続屈曲するような場所に、ヒーターを設置しないでください。
  • ヒーターリード線及びターミナルピンは、ヒーター端面10mm以内で折り曲げないでください。
    短絡・断線の原因となります。

技術情報

カートリッジヒーター長寿命のポイント

a. ワット密度(W/cm2)……表面負荷

カートリッジヒーターの内部温度はワット密度に左右されます。それ故に温度を上げようとする物体に必要な適切なるワット密度を選ぶことが重要です。
ラマロッドは高いワット密度も製作できますが、低いワット密度を選ぶことにより寿命が長くなります。
過剰ワット密度は、発熱体の伸び縮み、すなわち過剰サイクルの原因となり寿命を短くします。

b. 適正な取付方法……クリアランス(隙間)を小さくする

加熱物とラマロッドの隙間が小さくピッタリしていれば、それだけ熱伝導が大きくなり効率的です。緩んでいれば適温に昇温するのに余分な熱が必要となり、短寿命の原因になります。ラマロッドの外径には±0.05mmの許容差がありますので、まず少し小さめにドリルで穴を空けた後、リーマーで最もピッタリするまで拡大してください。また、穴内部のオイルなどの汚れは除去してください。オイルが残っていますと、オイルが加熱され炭化物となり、熱伝導の妨げになります。

c. サイクル……ON・OFFサイクルの補正

どのようなヒーターでも電源の"ON" "OFF"の繰り返しはヒーターの寿命を縮めます。
一般的にヒーターの短寿命は以下の3点が大きな原因と考えられています。
(1)必要以上にワット数が大きい時
(2)加熱する物体が小さ過ぎる時
(3)電源の"ON" "OFF"の繰り返しが頻繁な時など。
ヒーターの寿命を長くするために、制御は連続制御 P.I.D.(位相制御)を使用する事をお薦めいたします。

d. 温度管理……センサー(感熱部)位置

高いワット密度のカートリッジヒーターを制御するためには、なるペく近い位置(12mm以内)にセンサーを置くようにしてください。

e. リード線について

ヒーターが動く場所に設置される場合は、リード線にテンションがかからないように、ターミナルなどで固定するようにしてください。どうしてもテンションがかかるようでしたらご相談ください。標準リード線は、耐熱温度が200℃ですので、200℃以上の温度雰囲気でご使用の場合は、ご要望の温度域に使用できるセラミック碍子または、耐熱温度に合ったリード線を別途お付けします。

開発秘話

高温での使用に耐えられるようシース材質を高温耐腐食性の高いインコロイ材を使用し、高温時での絶縁性を確保する為に耐熱絶縁マグネシアを使用しております。その為、ワット密度(W/cm2)の高いカートリッジヒーターを製造する事が可能となり、60.5W/cm2もの高ワット密度のカートリッジヒーターを標準規格品として取り揃えております。
とは言え、高ワット密度の製品の扱いには注意が必要です。ワット密度が高いと言う事は、昇温スピードが早いと言う事になります。効率よくカートリッジヒーターが発した熱を奪い取ってもらうような金型の材質、設置方法等、また、制御方法を吟味して頂いてご使用ください。

型番リスト

型番
径 D(範囲)(φ)
長さ L(範囲)(mm)
定格容量(範囲)(W)
径 D(φ)
長さ L(mm)
定格電圧(V)
定格容量(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~8
~51
~99
6.25
25.4
[110~120] 120
80
10

1個

5,446( 5,991円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
25.4
[110~120] 120
100
10

1個

5,289( 5,818円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
25.4
[110~120] 120
150
10

1個

4,882( 5,370円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~8
~51
~99
6.25
50.8
[110~120] 120
50
10

1個

5,043( 5,547円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
50.8
[110~120] 120
100
10

1個

4,912( 5,403円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
50.8
[110~120] 120
150
10

1個

6,278( 6,906円 )

3日目

~8
~51
100~169
6.25
50.8
[220~] 240
150
10

1個

5,407( 5,948円 )

3日目

~8
~51
170~299
6.25
50.8
[110~120] 120
200
10

1個

5,759( 6,335円 )

3日目

~8
~51
170~299
6.25
50.8
[220~] 240
200
10

1個

5,520( 6,072円 )

3日目

~8
~51
170~299
6.25
50.8
[110~120] 120
250
10

1個

5,043( 5,547円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~8
~51
170~299
6.25
50.8
[220~] 240
250
10

1個

5,220( 5,742円 )

4日目

~8
~51
300~999
6.25
50.8
[220~] 240
300
10

1個

5,265( 5,792円 )

3日目

~8
71~129
100~169
6.25
76.2
[110~120] 120
100
10

1個

6,911( 7,602円 )

3日目

~8
71~129
100~169
6.25
76.2
[110~120] 120
150
10

1個

6,122( 6,734円 )

3日目

~8
71~129
170~299
6.25
76.2
[110~120] 120
200
10

1個

6,918( 7,610円 )

3日目

~8
71~129
170~299
6.25
76.2
[220~] 240
200
10

1個

6,011( 6,612円 )

3日目

~8
71~129
170~299
6.25
76.2
[110~120] 120
250
10

1個

6,074( 6,681円 )

3日目

~8
71~129
170~299
6.25
76.2
[220~] 240
250
10

1個

6,587( 7,246円 )

3日目

~8
71~129
300~999
6.25
76.2
[110~120] 120
300
10

1個

5,773( 6,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~8
71~129
300~999
6.25
76.2
[220~] 240
300
10

1個

7,628( 8,391円 )

3日目

~8
71~129
100~169
6.25
101.6
[110~120] 120
100
10

1個

7,239( 7,963円 )

3日目

~8
71~129
100~169
6.25
101.6
[110~120] 120
150
10

1個

7,239( 7,963円 )

3日目

~8
71~129
170~299
6.25
101.6
[110~120] 120
200
10

1個

7,833( 8,616円 )

3日目

~8
71~129
170~299
6.25
101.6
[220~] 240
200
10

1個

6,936( 7,630円 )

3日目

~8
71~129
170~299
6.25
101.6
[110~120] 120
250
10

1個

7,239( 7,963円 )

3日目

~8
71~129
170~299
6.25
101.6
[220~] 240
250
10

1個

7,239( 7,963円 )

3日目

~8
71~129
300~999
6.25
101.6
[110~120] 120
300
10

1個

7,624( 8,386円 )

3日目

~8
71~129
300~999
6.25
101.6
[220~] 240
300
10

1個

7,833( 8,616円 )

3日目

~8
130~214
170~299
6.25
152.4
[110~120] 120
200
10

1個

8,866( 9,753円 )

3日目

~8
130~214
170~299
6.25
152.4
[220~] 240
200
10

1個

8,866( 9,753円 )

3日目

~8
130~214
300~999
6.25
152.4
[110~120] 120
400
10

1個

9,592( 10,551円 )

3日目

~8
130~214
300~999
6.25
152.4
[220~] 240
400
10

1個

8,866( 9,753円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~8
130~214
300~999
6.25
152.4
[220~] 240
600
10

1個

8,866( 9,753円 )

3日目

8.1~9.9
~51
~99
9.42
25.4
[110~120] 120
50
10

1個

5,289( 5,818円 )

3日目

8.1~9.9
~51
100~169
9.42
25.4
[110~120] 120
100
10

1個

5,610( 6,171円 )

3日目

8.1~9.9
~51
100~169
9.42
25.4
[110~120] 120
150
10

1個

5,127( 5,640円 )

3日目

8.1~9.9
~51
~99
9.42
50.8
[110~120] 120
50
10

1個

5,728( 6,301円 )

3日目

8.1~9.9
~51
100~169
9.42
50.8
[110~120] 120
100
10

1個

5,728( 6,301円 )

3日目

8.1~9.9
~51
100~169
9.42
50.8
[110~120] 120
150
10

1個

5,977( 6,575円 )

3日目

8.1~9.9
~51
100~169
9.42
50.8
[220~] 240
150
10

1個

6,196( 6,816円 )

3日目

8.1~9.9
~51
170~299
9.42
50.8
[110~120] 120
200
10

1個

5,728( 6,301円 )

3日目

8.1~9.9
~51
170~299
9.42
50.8
[220~] 240
200
10

1個

5,518( 6,070円 )

3日目

8.1~9.9
~51
170~299
9.42
50.8
[110~120] 120
250
10

1個

5,227( 5,750円 )

3日目

8.1~9.9
~51
170~299
9.42
50.8
[220~] 240
250
10

1個

5,977( 6,575円 )

3日目

8.1~9.9
~51
300~999
9.42
50.8
[110~120] 120
300
10

1個

6,016( 6,618円 )

3日目

8.1~9.9
~51
300~999
9.42
50.8
[220~] 240
300
10

1個

5,281( 5,809円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.1~9.9
~51
300~999
9.42
50.8
[220~] 240
350
10

1個

5,728( 6,301円 )

3日目

8.1~9.9
~51
300~999
9.42
50.8
[110~120] 120
400
10

1個

6,033( 6,636円 )

3日目

8.1~9.9
~51
300~999
9.42
50.8
[220~] 240
400
10

1個

5,796( 6,376円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
100~169
9.42
76.2
[110~120] 120
100
10

1個

6,443( 7,087円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
100~169
9.42
76.2
[110~120] 120
150
10

1個

6,188( 6,807円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
170~299
9.42
76.2
[110~120] 120
200
10

1個

6,188( 6,807円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
170~299
9.42
76.2
[220~] 240
200
10

1個

6,184( 6,802円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.1~9.9
71~129
170~299
9.42
76.2
[110~120] 120
250
10

1個

6,760( 7,436円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
170~299
9.42
76.2
[220~] 240
250
10

1個

6,188( 6,807円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
300~999
9.42
76.2
[110~120] 120
300
10

1個

5,652( 6,217円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
300~999
9.42
76.2
[220~] 240
300
10

1個

6,803( 7,483円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
300~999
9.42
76.2
[110~120] 120
400
10

1個

6,188( 6,807円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
300~999
9.42
76.2
[220~] 240
400
10

1個

5,616( 6,178円 )

3日目

8.1~9.9
71~129
300~999
9.42
76.2
[110~120] 120
500
10

1個

6,188( 6,807円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型加熱用に広く使用されている、アメリカ、RAMA社製の高温用カートリッジヒーター。
【特長】
・中、低温での均一で正確な加熱はもとより、871度の高温までの継続したシース表面温度維持を可能に。
【用途】
・金型加熱。
・H&C成型技術用カートリッジヒーター。
・チクソモールディング法によるマグネシウム品の成形技術用カートリッジヒーター。
・高温加熱用カートリッジヒーター。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温用カートリッジヒーター TYPE A

高温用カートリッジヒーター TYPE A

    高温用カートリッジヒーター TYPE B

    高温用カートリッジヒーター TYPE B

      カートリッジヒータ フランジタイプ

      カートリッジヒータ フランジタイプ

        カートリッジヒータ 均熱タイプ

        カートリッジヒータ 均熱タイプ

          カートリッジヒータ 撚り線タイプ

          カートリッジヒータ 撚り線タイプ

            カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ

            カートリッジヒータ 発熱部長さ指定タイプ

              カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ

              カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ

                カートリッジヒータ センサ付タイプ

                カートリッジヒータ センサ付タイプ

                  カートリッジヒータ L型タイプ

                  カートリッジヒータ L型タイプ

                    カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ

                    カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ

                      カートリッジヒータ リード線・選択フランジ付タイプ

                      カートリッジヒータ リード線・選択フランジ付タイプ

                        カートリッジヒータ L型ローレットフランジタイプ

                        カートリッジヒータ L型ローレットフランジタイプ

                          カートリッジヒータ 高温タイプ

                          カートリッジヒータ 高温タイプ

                            メーカー 加島 加島 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,869円 6,249円 - - - - - - - - - - 4,040円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   5日目~   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            最高使用温度(℃) 871 871 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 871
                            分類 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

                            高温用カートリッジヒーター TYPE Aのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            この商品は自社の製品に使用しました。温度をあげる必要があるときに作動させて均一に温度調整することができるので、便利なものだと思います。機能について充分満足しています。この商品を自社の製品に組み込むことができて良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の昇温用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                            金型の昇温用に購入。以前から使用していますがヒーター切れになった事もなく、長持ちしているので、今回も購入しました。信頼できるヒーターだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社オリジナル製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            当社で新規に製作しているオリジナル製品、ヒートシーラーのヒーターに使用しています。この高温用カートリッジヒーターTYPEAを使って予想した通りに使用できました。ミスミへは、他の商品と一括して注文、購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました