(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TYSシリーズ 車輪のみ グレーゴム

TYSシリーズ 車輪のみ グレーゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,328円 ~ 1,911円
税込価格
1,461円 ~ 2,102円

【特長】・車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャス...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
車輪外径(φ)
車幅(mm)
ボス幅(mm)
最大荷重/許容荷重(daN)
最大荷重/許容荷重(kgf)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
32
42
120
122.4
4989999469042
819-5391
450

1個

1,328( 1,461円 )

1日目

125
34
55
150
153
4989999469059
819-5392
830

1個

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
34
55
160
163.2
4989999469066
819-5393
1210

1個

1,911( 2,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています
・走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです
・ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます
・ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TYSシリーズ 車輪のみ グレーゴム

TYSシリーズ 車輪のみ グレーゴム

    車輪・ゴム車

    車輪・ゴム車

      車輪VUBシリーズ

      車輪VUBシリーズ

        ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

        ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

          ウレタン車輪 ベアリング入り

          ウレタン車輪 ベアリング入り

            ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

            ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

              ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

              ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

                TRUSCO ノーパンクタイヤ φ250mm

                TRUSCO ノーパンクタイヤ φ250mm

                  車輪NRCシリーズ

                  車輪NRCシリーズ

                    PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪

                    PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪

                      車輪・ウレタン車

                      車輪・ウレタン車

                        UWA型 MCナイロン車輪(滑り軸受け)

                        UWA型 MCナイロン車輪(滑り軸受け)

                          車輪・ナイロンホイルゴム車

                          車輪・ナイロンホイルゴム車

                            メーカー トラスコ中山 ユーエイキャスター ナンシン トラスコ中山 オーエッチ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナンシン 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター
                            通常価格 1,328円 96円 3,960円 1,432円 2,188円 772円 1,133円 3,704円 1,529円 2,405円 1,946円 12,330円 676円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 一体型 外輪+ホイール
                            車輪材質 ゴム - ウレタン ウレタン ウレタン ナイロン ゴム - ゴムグレー ウレタンゴム ウレタン ナイロン ゴム
                            穴径(φ) 12 - 12 12 - 12 12 - 8 - - - -
                            ホイール材質 スチール - - スチール - スチール スチール - - - スチール - ナイロン
                            車輪材質詳細 グレーゴム - - - - - - - - - - - -

                            TYSシリーズ 車輪のみ グレーゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました