(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アングルカバー40/50角用 灰
  • 数量スライド割引

アングルカバー40/50角用 灰 (レビュー)

通常価格(税別)
717円 ~ 2,165円
税込価格
789円 ~ 2,382円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です
・アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます
【用途】
・アングル端面用保護カバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

アングルカバー40/50角用 灰のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管支持用アングルの怪我防止
    評価 4.0満足度:4.02019/09/18
    灰色を使って見たが遠目で見ると一瞬わからないくらい同化している。
    ただこういう物は目立った方が良いという考え方もあるので
    ケースバイケースかもしれない。
    いつの間にか取れてしまう事があるので、結束バンドを通す穴があるタイプがあると良い。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルカバー40/50角用 灰

アングルカバー40/50角用 灰

    アングルカバー40/50角用 黒

    アングルカバー40/50角用 黒

      アングルカバー40/50角用 黄

      アングルカバー40/50角用 黄

        レフリックス用固定金具 ダブルグリップ

        レフリックス用固定金具 ダブルグリップ

          スペースマン

          スペースマン

            配管支持用セーフティブラケット

            配管支持用セーフティブラケット

              配管支持用チャンネルブラケット(75型)

              配管支持用チャンネルブラケット(75型)

                規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 三角ブラケット/三角ブラケットステンレスシリーズ

                規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 三角ブラケット/三角ブラケットステンレスシリーズ

                  ハヤウマ接続金具 端部取付用

                  ハヤウマ接続金具 端部取付用

                    アングル LAJ SC接続金具 三方通しコーナー

                    アングル LAJ SC接続金具 三方通しコーナー

                      流し下排水L金物

                      流し下排水L金物

                        規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 ハヤウマLシリーズ

                        規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 ハヤウマLシリーズ

                          ユニクロ サンデブラケット

                          ユニクロ サンデブラケット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アトムズ アカギ トラスコ中山 トラスコ中山 アカギ アカギ 昭和コーポレーション アカギ アカギ ハイロジック
                            通常価格 717円 498円 687円 5,583円 2,201円 978円 555円 6,339円 1,425円 2,300円 1,301円 3,915円 1,563円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   3日目~   3日目  
                            材質 PVC(ポリ塩化ビニール) PVC(ポリ塩化ビニール) PVC(ポリ塩化ビニール) スチール - - - - - スチール スチール -
                            - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 20 20 20 - - - - - - - - - -
                            肉厚(mm) 1.5 1.5 1.5 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。