(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TVL-40-2-BK
アングルカバー40/50角用 黒 TRUSCO アングルカバー40カクヨウ クロ 2コイリ

アングルカバー40/50角用 黒 TVL-40-2-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
618円
税込単価
680円

【特長】・取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です・アングルの切断面にはめ込...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

TVL-40-2-BK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TVL-40-2-BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
対応アングル厚さ(mm)
用途
数量(個)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVL-40-2-BK

40
3.0、3.2
L型アングル40角用
2
4989999423303
781-3503
18

1個

618( 680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です
・アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます
【用途】
・アングル端面用保護カバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

TVL-40-2-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルカバー40/50角用 黒の型番TVL-40-2-BKのページです。
型番TVL-40-2-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルカバー40/50角用 黒

アングルカバー40/50角用 黒

    アングルカバー40/50角用 灰

    アングルカバー40/50角用 灰

      アングルカバー40/50角用 黄

      アングルカバー40/50角用 黄

        レフリックス用固定金具 ダブルグリップ

        レフリックス用固定金具 ダブルグリップ

          スペースマン

          スペースマン

            ユニクロ サンデブラケット

            ユニクロ サンデブラケット

              配管支持用セーフティブラケット

              配管支持用セーフティブラケット

                配管支持用チャンネルブラケット(75型)

                配管支持用チャンネルブラケット(75型)

                  規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 三角ブラケット/三角ブラケットステンレスシリーズ

                  規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 三角ブラケット/三角ブラケットステンレスシリーズ

                    アングル LAJ SC接続金具 三方通しコーナー

                    アングル LAJ SC接続金具 三方通しコーナー

                      流し下排水L金物

                      流し下排水L金物

                        ハヤウマ接続金具 接続用

                        ハヤウマ接続金具 接続用

                          ハヤウマWLシリーズ

                          ハヤウマWLシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アトムズ アカギ ハイロジック トラスコ中山 トラスコ中山 アカギ 昭和コーポレーション アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 498円 717円 687円 5,583円 2,201円 1,563円 978円 555円 6,339円 2,300円 1,301円 1,650円 3,915円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            材質 PVC(ポリ塩化ビニール) PVC(ポリ塩化ビニール) PVC(ポリ塩化ビニール) スチール - - - - スチール スチール - -
                            - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 20 20 20 - - - - - - - - - -
                            肉厚(mm) 1.5 1.5 1.5 - - - - - - - - - -

                            アングルカバー40/50角用 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TVL-40-10-BK
                            TVL-50-10-BK
                            TVL-50-2-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            対応アングル厚さ
                            (mm)
                            用途 数量
                            (個)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,803円

                            ( 1,983円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            403.0、3.2L型アングル40角用104989999423365781-347390

                            2,178円

                            ( 2,396円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            504.0、4.5L型アングル50角用104989999423396781-3538110

                            498円

                            ( 548円 )
                            1個 -

                            1日目

                            504.0、4.5L型アングル50角用24989999423334781-356222

                            配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました