(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSL-25A
ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボ TRUSCO ネジコミカンツギテ SUS ストリートエル

ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボ TSL-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,664円
税込単価
1,830円

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油...

詳細情報を確認する

型番

TSL-25A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSL-25A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSL-25A

1B(25A)
4989999482522
819-1431
247
L(mm):37、H(mm):53

1個

1,664( 1,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

TSL-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボの型番TSL-25Aのページです。
型番TSL-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボ

ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボ

    ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ

    ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

        TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX75L

        TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX75L

          ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

          ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

            ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット

            ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット

              ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル

              ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル

                ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット

                ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 907円 273円 571円 368円 1,074円 242円 257円 654円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                  種類 継手 継手 - - 継手 継手 継手 継手
                  接続形状 ストリートエルボ プラグ - - エルボ ソケット ニップル ソケット
                  材質 ステンレス ステンレス - - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                  最高使用圧力区分 1.0Mpa以下 1.0Mpa以下 - - 1.0Mpa以下 1.0Mpa以下 1.0Mpa以下 1.0Mpa以下
                  最高使用圧力(MPa) 1 1 - - 1 1 1 1

                  ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TSL-10A
                  TSL-15A
                  TSL-20A
                  TSL-8A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                  (g)
                  備考

                  907円

                  ( 998円 )
                  1個 -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  3/8B(10A)4989999482492819-142857L(mm):24、H(mm):39

                  1,378円

                  ( 1,516円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1/2B(15A)4989999482508819-142993L(mm):27、H(mm):41

                  1,532円

                  ( 1,685円 )
                  1個 -

                  1日目

                  3/4B(20A)4989999482515819-1430157L(mm):33、H(mm):47

                  978円

                  ( 1,076円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1/4B(8A)4989999482485819-142730L(mm):21、H(mm):29

                  ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました