(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO SGP管用Uバンド SUS304 呼び径 80A ねじ径3/8

TRUSCO SGP管用Uバンド SUS304 呼び径 80A ねじ径3/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円

【特長】・横配管、立て配管にも利用できます。・VP40A~VP200A、SGP...

詳細情報を確認する

型番

TSGP-BD80A-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSGP-BD80A-S

1個

1,275( 1,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横配管、立て配管にも利用できます。
・VP40A~VP200A、SGPにも併用できます。(電食防止処理が必要です。)
【用途】
・SGP管用締め付け金具。
【商品仕様】
・呼び径(A):80
・呼び径(B):3
・適合管外径(mm):89.1
・d(mm):3/8
・P(mm):95
・JANコード:4989999469813
・トラスココード:819-1889
・質量:166g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・3/8ナット×2個

Loading...

TSGP-BD80A-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO SGP管用Uバンド SUS304 呼び径 80A ねじ径3/8の型番TSGP-BD80A-Sのページです。
型番TSGP-BD80A-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO SGP管用Uバンド SUS304 呼び径 80A ねじ径3/8

TRUSCO SGP管用Uバンド SUS304 呼び径 80A ねじ径3/8

    ステンGP 管用U バンド

    ステンGP 管用U バンド

      U字金具 SPUバンド(電気亜鉛めっき/ステン)

      U字金具 SPUバンド(電気亜鉛めっき/ステン)

        U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

        U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

          耐火二層管用U バンド

          耐火二層管用U バンド

            断熱配管支持金具 ウレタンEP

            断熱配管支持金具 ウレタンEP

              GP 管用U バンド

              GP 管用U バンド

                U字金具 Uバンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき・ブラックUバンド)

                U字金具 Uバンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき・ブラックUバンド)

                  スチールUボルト(SGP管用) 15~200A

                  スチールUボルト(SGP管用) 15~200A

                    U字金具 TNUバンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                    U字金具 TNUバンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                      U字金具 固定台用Uボルト

                      U字金具 固定台用Uボルト

                        Uボルト UB CU デップUボルト

                        Uボルト UB CU デップUボルト

                          ステンレス ロングUボルト

                          ステンレス ロングUボルト

                            メーカー トラスコ中山 日栄インテック アカギ アカギ 日栄インテック 日栄インテック 日栄インテック アカギ 日栄インテック アカギ アカギ 昭和コーポレーション ハイロジック
                            通常価格 1,275円 1,873円 1,855円 100円 464円 574円 870円 783円 83円 968円 460円 451円 930円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 U字金具 - - - U字金具 - - - U字金具 - U字金具 U字金具 プレート付 U字金具 プレート付
                            適用管外径(範囲)(mm) 80.1~100.0 - - - - - - - - - - - -
                            ねじ 種類 W(ウィットねじ) - - - W(ウィットねじ) - - - W(ウィットねじ) - W(ウィットねじ) - M(メートルねじ並目)
                            ねじの呼び W3/8 - - - - - - - - - - - -
                            U字金具 材質 ステンレス(SUS304) - - - スチール - - - スチール - スチール - ステンレス

                            TRUSCO SGP管用Uバンド SUS304 呼び径 80A ねじ径3/8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました