(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-10A
ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット TRUSCO ネジコミカンツギテ SUS ストレートソケ

ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット TS-10A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
242円
税込単価
266円

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

TS-10A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-10A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-10A

3/8B(10A)
4989999482614
819-1440
24
L(mm):25、D(mm):20.2

1個

242( 266円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

TS-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS ストレートソケットの型番TS-10Aのページです。
型番TS-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット

ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット

    ステンレス鋼製ねじ込み管継手 厚口ソケット

    ステンレス鋼製ねじ込み管継手 厚口ソケット

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストレートソケット<S>

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストレートソケット<S>

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストレート厚口ソケット<SJ>

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストレート厚口ソケット<SJ>

            ステンレス継手 ソケット(テーパねじ)SFS6型 パイプ材加工品

            ステンレス継手 ソケット(テーパねじ)SFS6型 パイプ材加工品

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケット

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケット

                  テーパソケット 呼び径(A)65 SUS304

                  テーパソケット 呼び径(A)65 SUS304

                    テーパソケット 呼び径(A)20 SUS304

                    テーパソケット 呼び径(A)20 SUS304

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパソケット

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパソケット

                        メーカー トラスコ中山 JFE継手 トラスコ中山 MIEテクノ MIEテクノ オンダ製作所 MIEテクノ JFE継手 イノック イノック JFE継手
                        通常価格 242円 847円 571円 341円 810円 493円 552円 501円 6,799円 1,211円 1,097円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 継手 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 - - 継手
                        接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ同径・同種
                        接続形状 ソケット ソケット - ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット - - ソケット
                        ねじの種類1 Rp Rp - Rp Rp Rc Rc Rp - - Rc
                        材質 ステンレス SUS304 - SUS304 SUS304 SUS304TP SUS304 SUS304 - - SUS304

                        ねじ込み管継手 SUS ストレートソケットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TS-20A
                        TS-25A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                        (g)
                        備考

                        567円

                        ( 624円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        3/4B(20A)4989999482638819-144261L(mm):35、D(mm):30.4

                        672円

                        ( 739円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        1B(25A)4989999482645819-1443101L(mm):41、D(mm):37.7

                        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました