(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
936円
税込単価
1,030円

【特長】・タケノコタイプ。・ワンタッチ接続方式。・セーフティロック機構を標準装...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • TRS-T2NRのみタケノコ部に補強用インサート(真鍮製)入りです。

型番

TRS-T3NR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRS-T3NR

1個

936( 1,030円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タケノコタイプ。
・ワンタッチ接続方式。
・セーフティロック機構を標準装備。
・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
・プラスチック製ですので軽量でさびません。
【用途】
・各種エア配管。
・自動車業界、食品業界などに。
・各種機器および機器配管等。
・空気工具、空気圧機器。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.0MPa
・耐圧力(MPa):-
・相手側ホースサイズ内径(mm):10
・使用流体:エアー
・使用温度(℃):0~50
・使用流体:空気
・使用温度範囲:0~50℃
・最高使用圧力:0.98MPa
・片路開閉型
・ホース取付用
・JANコード:4989999479126
・トラスココード:819-5066
・質量:23g
【材質/仕上】
・本体:ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • TRS-T2NRのみタケノコ部に補強用インサート(真鍮製)入りです。

Loading...

TRS-T3NRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用の型番TRS-T3NRのページです。
型番TRS-T3NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

    樹脂継手ソケット めねじ取付用

    樹脂継手ソケット めねじ取付用

      樹脂継手プラグ ホース取付用

      樹脂継手プラグ ホース取付用

        樹脂継手ソケット ホース取付用

        樹脂継手ソケット ホース取付用

          TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

          TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

            TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

            TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

              樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用

              樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用

                TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

                TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

                  樹脂継手プラグ めねじ取付用

                  樹脂継手プラグ めねじ取付用

                    樹脂継手エルボプラグ

                    樹脂継手エルボプラグ

                      ジュンロンワンタッチカップリング 超小型 MMPタイプ

                      ジュンロンワンタッチカップリング 超小型 MMPタイプ

                        ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ

                        ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ

                          エア用カプラー ロックタイプ チューブ取付ソケット

                          エア用カプラー ロックタイプ チューブ取付ソケット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 潤工社 潤工社 ミスミ
                            通常価格 936円 852円 157円 954円 801円 226円 370円 3,270円 221円 444円 257円 1,530円 990円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) - オス・メス分岐 プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット
                            接続部の種類 ワンタッチ継手付 おねじタイプ ホース取付用 ナット締込タイプ めねじタイプ めねじタイプ ナット締込タイプ - おねじタイプ おねじタイプ - - チューブ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) POM POM POM ナイロン(PA) POM - - 鋼鉄(ニッケルメッキ)

                            TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました