(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
801円
税込単価
881円

【特長】・ねじタイプ。・ワンタッチ接続方式。・セーフティロック機構を標準装備。...

詳細情報を確認する

型番

TRS-SF2NR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRS-SF2NR

1個

801( 881円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじタイプ。
・ワンタッチ接続方式。
・セーフティロック機構を標準装備。
・シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
・あらゆる工事配管への接続が可能です。
・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
・プラスチック製ですので軽量でさびません。
【用途】
・各種エア配管。
・自動車業界、食品業界などに。
・各種機器および機器配管等。
・空気工具、空気圧機器。
【商品仕様】
・相手側取付サイズ:R1/4
・使用流体:空気
・最高使用圧力(MPa):1.0MPa
・使用温度(℃):0~50
・六角対辺(mm):22
・使用温度範囲:0~50℃
・片路開閉型
・最高使用圧力:1.0MPa
・JANコード:4989999479171
・トラスココード:819-5071
・質量:24g
【材質/仕上】
・本体:ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

Loading...

TRS-SF2NRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用の型番TRS-SF2NRのページです。
型番TRS-SF2NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

    樹脂継手ソケット ホース取付用

    樹脂継手ソケット ホース取付用

      350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

      350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

        TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

        TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

          樹脂継手ソケット めねじ取付用

          樹脂継手ソケット めねじ取付用

            HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

            HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

              フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

              フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSF

                クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSF

                  ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

                  ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

                      レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)

                      レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)

                        DS LITE メネジソケット

                        DS LITE メネジソケット

                          カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

                          カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 日東工器 トラスコ中山 トラスコ中山 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器 日東工器 アイ・フィールド 八興
                            通常価格 801円 954円 4,496円 226円 852円 1,849円 8,378円 2,741円 2,412円 1,630円 8,671円 993円 575円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   2日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじタイプ ナット締込タイプ おねじ取付用 めねじタイプ おねじタイプ おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 めねじタイプ めねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 - 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 空気 空気
                            本体材質 ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) 特殊鋼(ニッケルめっき) POM ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) - 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス 鋼鉄 鋼鉄

                            TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました