(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂継手ソケット めねじ取付用

樹脂継手ソケット めねじ取付用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
852円
税込単価
937円

【特長】・ねじタイプ・ワンタッチ接続方式・セーフティロック機構を標準装備・シー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • TRS-S2NRのみねじ部に補強用インサート(真鍮製)入りです。

型番

TRS-S3NR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRS-S3NR

3/8
4989999479157
819-5069
26

1個

852( 937円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじタイプ
・ワンタッチ接続方式
・セーフティロック機構を標準装備
・シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です
・あらゆる工事配管への接続が可能です
・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています
・プラスチック製ですので軽量でさびません
【用途】
・各種エア配管
・自動車業界、食品業界などに
・各種機器および機器配管等
・空気工具、空気圧機器

(i)ご注意

  • TRS-S2NRのみねじ部に補強用インサート(真鍮製)入りです。

Loading...

TRS-S3NRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂継手ソケット めねじ取付用の型番TRS-S3NRのページです。
型番TRS-S3NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂継手ソケット めねじ取付用

樹脂継手ソケット めねじ取付用

    樹脂継手ソケット ホース取付用

    樹脂継手ソケット ホース取付用

      クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

      クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

        樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用

        樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用

          TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

          TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

            クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSM

            クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSM

              樹脂継手プラグ めねじ取付用

              樹脂継手プラグ めねじ取付用

                TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

                TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

                  ツイストプラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

                  ツイストプラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

                    プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

                    プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

                      高圧ワンタッチオネジソケット

                      高圧ワンタッチオネジソケット

                        TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

                        TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

                          ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型

                          ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 長堀工業 トラスコ中山 トラスコ中山 長堀工業 トラスコ中山 トラスコ中山 日東工器 日東工器 アイ・フィールド トラスコ中山 日東工器
                            通常価格 852円 954円 806円 370円 936円 2,697円 221円 801円 2,915円 923円 2,866円 3,270円 2,915円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ツイスト 標準 標準 分岐 ツイスト
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ - ソケット(メス) ソケット プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) オス・メス分岐 プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじタイプ ナット締込タイプ オネジ ナット締込タイプ ワンタッチ継手付 オネジ おねじタイプ めねじタイプ めねじ取付用 ナット締込タイプ おねじタイプ - おねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 - 空気 空気 - 空気 空気 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 水 / 空気 空気
                            本体材質 ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) - POM ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) - ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) 鋼鉄(ニッケルめっき) - 鋼鉄 POM 鋼鉄(ニッケルめっき)

                            樹脂継手ソケット めねじ取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRS-S4NR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            962円

                            ( 1,058円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1/24989999479164819-507025

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました