(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,270円
税込単価
3,597円

【特長】・ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。1つの流体供給...

詳細情報を確認する

型番

TRS-L1NR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRS-L1NR

1個

3,270( 3,597円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。
・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
・プラスチック製ですので軽量でさびません。
【用途】
・各種エア配管。
・水配管。
・コンプレッサ等の元口。
・各種機器および機器配管等。
・空気工具、空気圧機器。
【商品仕様】
・分岐数:2
・使用流体:空気・水
・最高使用圧力(MPa):1.0MPa
・使用温度(℃):0~50
・使用温度(℃):0~50
・使用温度範囲:0~50℃
・最高使用圧力:1.0MPa
・JANコード:4989999479232
・トラスココード:819-5077
・質量:80g
【材質/仕上】
・本体:ポリアセタール(POM)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

Loading...

TRS-L1NRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用の型番TRS-L1NRのページです。
型番TRS-L1NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

    樹脂継手ソケット めねじ取付用

    樹脂継手ソケット めねじ取付用

      ソケット BV-TSF型(おねじ取付用)

      ソケット BV-TSF型(おねじ取付用)

        クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

        クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

          樹脂継手プラグ めねじ取付用

          樹脂継手プラグ めねじ取付用

            エア用カプラー チューブ接続用タイプ エルボプラグ

            エア用カプラー チューブ接続用タイプ エルボプラグ

              クイックカップリング マルチコネクション AL TYPE 直L形

              クイックカップリング マルチコネクション AL TYPE 直L形

                樹脂継手ソケット ホース取付用

                樹脂継手ソケット ホース取付用

                  マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                  マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                    ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

                    ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

                      クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSM

                      クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSM

                        樹脂継手プラグ ホース取付用

                        樹脂継手プラグ ホース取付用

                          クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL

                          クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 日東工器 長堀工業 トラスコ中山 ミスミ 長堀工業 トラスコ中山 日東工器 日東工器 長堀工業 トラスコ中山 長堀工業
                            通常価格 3,270円 852円 4,589円 806円 221円 630円 4,632円 954円 2,958円 762円 2,697円 157円 1,017円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目  
                            種類 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 マルチ 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス オス・メス分岐 ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ プラグ(オス) プラグ オス・メス分岐 ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット プラグ(オス) ソケット
                            使用流体 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 油 / 不活性ガス / 溶断機用ガス - 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 - 空気 空気 / 油
                            本体材質 POM ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) 真ちゅう - ナイロン(PA) - アルミニウム合金 ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) 真ちゅう(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) - ナイロン(PA) 鋼鉄(クロムメッキ)
                            バルブ構造 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 両路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型

                            TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/03
                            設備のエアブローに使用しました。このサイズのものはなかなか見つからなくて、買えて良かったです。助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました