(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRS-8AX6A
ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット TRUSCO ネジコミカンツギテ SUS ケイチガイソ

ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット TRS-8AX6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油...

詳細情報を確認する

型番

TRS-8AX6A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TRS-8AX6A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRS-8AX6A

1/4B(8A)
1/8B(6A)
4989999482652
819-1444
33
L(mm):28.5、D(mm):20、D1(mm):16

1個

660( 726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

TRS-8AX6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS 径違いソケットの型番TRS-8AX6Aのページです。
型番TRS-8AX6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット

ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット

    ステンレス鋼製ねじ込み継手 六角ブッシュ B

    ステンレス鋼製ねじ込み継手 六角ブッシュ B

      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR>

      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR>

        プラグ(SCS14A)

        プラグ(SCS14A)

          ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型

          ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型

            NPT継手 4P/四角プラグ

            NPT継手 4P/四角プラグ

              鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ブッシング

              鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ブッシング

                ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング Bタイプ

                ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング Bタイプ

                  ユニオン(SCS13A)

                  ユニオン(SCS13A)

                    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

                    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

                      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ブッシング<B>

                      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ブッシング<B>

                        メーカー トラスコ中山 オーエヌ工業 MIEテクノ フローバル オンダ製作所 フジトク リケン イノック フローバル MIEテクノ MIEテクノ
                        通常価格 654円 637円 582円 919円 205円 367円 460円 435円 2,554円 409円 428円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                        接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔鋼管 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ異径
                        接続形状 ソケット 六角ブッシュ 両ニップル プラグ 丸片ニップル プラグ ブッシング ブッシング ユニオン プラグ ブッシング
                        ねじの種類1 Rc R R - R NPT(おねじ) R R - R R
                        ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc R - - - Rc Rc - - Rc

                        ねじ込み管継手 SUS 径違いソケットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TRS-10AX8A
                        TRS-20AX15A
                        TRS-25AX20A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) JANコード トラスココード 質量
                        (g)
                        備考

                        654円

                        ( 719円 )
                        1個 -

                        1日目

                        3/8B(10A)1/4B(8A)4989999482669819-144573L(mm):41、D(mm):22.5、D1(mm):20

                        1,242円

                        ( 1,366円 )
                        1個 -

                        1日目

                        3/4B(20A)1/2B(15A)4989999482683819-1447137L(mm):45、D(mm):36、D1(mm):30

                        1,321円

                        ( 1,453円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1B(25A)3/4B(20A)4989999482690819-1448203L(mm):50、D(mm):45、D1(mm):36

                        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました