(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRP-T03
樹脂継手プラグ ホース取付用 TRUSCO ジュシプラグ ホーストリツケヨウ

樹脂継手プラグ ホース取付用 TRP-T03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
206円
税込単価
227円

【特長】・タケノコタイプ・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れて...

詳細情報を確認する

型番

TRP-T03 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TRP-T03 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
相手側ホースサイズ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRP-T03

10(内径)
4989999478976
819-5051
6

1個

206( 227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タケノコタイプ
・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています
・プラスチック製ですので軽量でさびません
【用途】
・各種エア配管
・自動車業界、食品業界などに
・各種機器および機器配管等
・空気工具、空気圧機器

Loading...

TRP-T03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂継手プラグ ホース取付用の型番TRP-T03のページです。
型番TRP-T03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂継手プラグ ホース取付用

樹脂継手プラグ ホース取付用

    Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

    Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

      SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

      SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

        ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

        ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

          樹脂継手プラグ めねじ取付用

          樹脂継手プラグ めねじ取付用

            ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

            ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

              クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM

              クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM

                オートカップSPZ型 プラグ

                オートカップSPZ型 プラグ

                  クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL

                  クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL

                    コンパクトカプラ ステンレス PF型

                    コンパクトカプラ ステンレス PF型

                      ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                      ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                        樹脂継手ソケット ホース取付用

                        樹脂継手ソケット ホース取付用

                          コンパクトカプラ ステンレス PN型

                          コンパクトカプラ ステンレス PN型

                            メーカー トラスコ中山 SMC SMC 日東工器 トラスコ中山 日東工器 長堀工業 ニューマシン 長堀工業 日東工器 日東工器 トラスコ中山 日東工器
                            通常価格 157円 878円 229円 1,033円 221円 762円 859円 728円 1,330円 2,389円 1,214円 954円 2,997円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ プラグ ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット プラグ(オス) ソケット プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 めねじタイプ ナット締込タイプ ホース取付用 おねじタイプ チューブフィッタ付 オネジ メネジ ホースニップル おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ
                            使用流体 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 - 水 / 空気 / 油 / 薬品 空気 / 油 水 / 空気 溶断機用ガス 空気 水 / 空気
                            本体材質 ナイロン(PA) SUS304 C3604 鋼鉄(クロムめっき) ナイロン(PA) 鋼鉄(クロムめっき) - - 鋼鉄(クロムメッキ) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ステンレス(SUS304)

                            樹脂継手プラグ ホース取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRP-T02
                            TRP-T04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側ホースサイズ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            157円

                            ( 173円 )
                            1個 -

                            1日目

                            7(内径)4989999478969819-50505

                            226円

                            ( 249円 )
                            1個 -

                            2日目

                            13(内径)4989999478983819-50527

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました