(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRP-SL04
樹脂継手エルボプラグ TRUSCO エルボジュシプラグ

樹脂継手エルボプラグ TRP-SL04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
554円
税込単価
609円

【特長】・狭い個所での脱着に大変優れています・エアシリンダーや自動機械、浄水器...

詳細情報を確認する

型番

TRP-SL04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TRP-SL04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRP-SL04

1/2
4989999479102
819-5064
10

1個

554( 609円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い個所での脱着に大変優れています
・エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です
・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています
・プラスチック製ですので軽量でさびません
【用途】
・各種エア配管
・各種水配管
・各種機器および機器配管等
・空気工具、空気圧機器

Loading...

TRP-SL04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂継手エルボプラグの型番TRP-SL04のページです。
型番TRP-SL04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂継手エルボプラグ

樹脂継手エルボプラグ

    TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

    TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

      TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

      TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

        ACシリーズプラグ PH形

        ACシリーズプラグ PH形

          ACシリーズソケット SH形

          ACシリーズソケット SH形

            樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用

            樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用

              シリーズ115 ニップル

              シリーズ115 ニップル

                ACシリーズソケット SN形

                ACシリーズソケット SN形

                  クイックチューブコネクタ CAP型 プラグ

                  クイックチューブコネクタ CAP型 プラグ

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                      樹脂継手プラグ ホース取付用

                      樹脂継手プラグ ホース取付用

                        ACシリーズソケット SF形

                        ACシリーズソケット SF形

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉田工作所 吉田工作所 トラスコ中山 セインジャパン 吉田工作所 ニューマシン 日東工器 トラスコ中山 吉田工作所 日東工器
                            通常価格 444円 3,270円 936円 257円 696円 370円 3,527円 813円 908円 1,747円 157円 755円 2,263円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) オス・メス分岐 ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) - プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじタイプ - ワンタッチ継手付 ホース取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ めねじタイプ ナット締込タイプ ワンタッチ継手 ホース取付用 ホース取付用 めねじタイプ おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 POM POM ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) 鋼鉄(SUM24L) 鋼鉄(SUM24L) POM 熱処理スチール(鍍金処理) 鋼鉄(SUM24L) 真鍮(クロムメッキ) 真ちゅう ナイロン(PA) 鋼鉄(SUM24L) 真ちゅう

                            樹脂継手エルボプラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRP-SL02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            444円

                            ( 488円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1/44989999479089819-506211

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました