(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRP-S04
樹脂継手プラグ めねじ取付用 TRUSCO ジュシプラグ メネジトリツケヨウ

樹脂継手プラグ めねじ取付用 TRP-S04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
234円
税込単価
257円

【特長】・ねじタイプ・シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です...

詳細情報を確認する

型番

TRP-S04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TRP-S04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
六角対辺(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRP-S04

1/2
22
4989999479072
819-5061
9

1個

234( 257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじタイプ
・シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です
・あらゆる工事配管への接続が可能です
・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています
・プラスチック製ですので軽量でさびません
【用途】
・各種エア配管
・自動車業界、食品業界などに
・各種機器および機器配管等
・空気工具、空気圧機器

Loading...

TRP-S04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂継手プラグ めねじ取付用の型番TRP-S04のページです。
型番TRP-S04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂継手プラグ めねじ取付用

樹脂継手プラグ めねじ取付用

    TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

    TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

      樹脂継手プラグ ホース取付用

      樹脂継手プラグ ホース取付用

        樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用

        樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用

          樹脂継手ソケット ホース取付用

          樹脂継手ソケット ホース取付用

            TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

            TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

              樹脂継手ソケット めねじ取付用

              樹脂継手ソケット めねじ取付用

                TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

                TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

                  TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

                  TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

                    樹脂継手エルボプラグ

                    樹脂継手エルボプラグ

                      CHSカップリング ソケット Hタイプ

                      CHSカップリング ソケット Hタイプ

                        エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット

                        エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット

                          樹脂カプラ ソケット

                          樹脂カプラ ソケット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 千代田通商 ミスミ ミスミ
                            通常価格 221円 226円 157円 370円 954円 801円 852円 936円 3,270円 444円 928円 1,030円 600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) - ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) オス・メス分岐 プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット ソケット
                            接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじタイプ おねじタイプ ワンタッチ継手付 - おねじタイプ ホース継手タイプ おねじタイプ ワンタッチコネクタ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 圧縮空気 空気 空気
                            本体材質 ナイロン(PA) POM ナイロン(PA) POM ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) POM POM ニッケルめっき付鋼鉄 鋼鉄(ニッケルメッキ) ポリアセタール

                            樹脂継手プラグ めねじ取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRP-S02
                            TRP-S03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 六角対辺
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            221円

                            ( 243円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1/4174989999479058819-50595

                            283円

                            ( 311円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3/8174989999479065819-50606

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました