(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRP-N8N
樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用 TRUSCO ジュシプラグ ホーストリツケヨウ

樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用 TRP-N8N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

【特長】・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています・プラスチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TRP-N8N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TRP-N8Nの仕様・寸法情報

種類標準オス・メスプラグ(オス)
接続部の種類ナット締込タイプ使用流体空気
本体材質[樹脂] POMバルブ構造片路開閉型
シール材質なし使用温度範囲(℃)0~50
使用圧力範囲(MPa)0~1.0相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0
六角対辺(mm)ナット:22、本体:22JANコード4989999479034
トラスココード819-5057質量(g)14
仕様ホース取付用 - -

カタログ

型番リスト

型番
オス・メス
シール材質
相手側ホースサイズ(mm)
六角対辺(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRP-N8N

プラグ(オス)
なし
8.0×12.0
ナット:22、本体:22
4989999479034
819-5057
14

1個

370( 407円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています
・プラスチック製ですので軽量でさびません
【用途】
・各種エア配管
・自動車業界、食品業界などに
・各種機器および機器配管等
・空気工具、空気圧機器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用の型番TRP-N8Nのページです。
型番TRP-N8Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用

樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用

    樹脂継手プラグ ホース取付用

    樹脂継手プラグ ホース取付用

      樹脂継手プラグ めねじ取付用

      樹脂継手プラグ めねじ取付用

        TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

        TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

          樹脂継手ソケット ホース取付用

          樹脂継手ソケット ホース取付用

            TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

            TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用

              樹脂継手ソケット めねじ取付用

              樹脂継手ソケット めねじ取付用

                TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

                TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用

                  樹脂継手エルボプラグ

                  樹脂継手エルボプラグ

                    樹脂カプラ ソケット

                    樹脂カプラ ソケット

                      TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

                      TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用

                        エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット

                        エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット

                          CHSカップリング ソケット Hタイプ

                          CHSカップリング ソケット Hタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 ミスミ 千代田通商
                            通常価格 370円 157円 221円 226円 954円 801円 852円 936円 444円 600円 3,270円 1,030円 928円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準
                            接続部の種類 ナット締込タイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ ナット締込タイプ めねじタイプ おねじタイプ ワンタッチ継手付 おねじタイプ ワンタッチコネクタ - おねじタイプ ホース継手タイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 圧縮空気
                            本体材質 POM ナイロン(PA) ナイロン(PA) POM ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) POM ポリアセタール POM 鋼鉄(ニッケルメッキ) ニッケルめっき付鋼鉄
                            バルブ構造 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型

                            樹脂継手プラグ・ソケット ホース取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRP-N5N
                            TRP-N6.5N
                            TRP-N9N
                            TRS-T2NR
                            TRS-T4NR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            オス・メス シール材質 相手側ホースサイズ
                            (mm)
                            六角対辺
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            500円

                            ( 550円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            プラグ(オス)なし5.0×8.0ナット:19、本体:224989999479003819-505412

                            402円

                            ( 442円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            プラグ(オス)なし6.5×10.0ナット:19、本体:224989999479010819-505512

                            419円

                            ( 461円 )
                            1個 -

                            2日目

                            プラグ(オス)なし9.0×15.0ナット:24、本体:244989999479041819-505816

                            796円

                            ( 876円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ソケット(メス)NBR7(内径)224989999479119819-506525

                            1,123円

                            ( 1,235円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ソケット(メス)NBR13(内径)224989999479133819-506724
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            オス・メス シール材質 相手側ホースサイズ
                            (mm)
                            六角対辺
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト