(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在150mm 耐荷重360kg

SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在150mm 耐荷重360kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,804円
税込単価
10,784円

【特長】・スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています...

詳細情報を確認する

型番

TP6866-PCI-BB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP6866-PCI-BB

1個

9,804( 10,784円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。
・振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
【用途】
・牽引作業に適しています。
【商品仕様】
・設定荷重(daN):350
・設定荷重(kgf):357
・車輪径D(mm):152
・車輪幅(mm):50
・取付高H(mm):200
・取付座A×B(mm):159×114
・取付ピッチX×Y(mm):125×62(133×86)
・取付穴径P(mm):10
・許容荷重(daN):352.8
・許容荷重(kgf):360
・許容荷重(kgf):360
・許容荷重(daN):352.8
・プレート式
・自在式
・トラスココード:795-9664
・質量:5.3g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛メッキ
・車輪:スチールホイール、ウレタン

TP6866-PCI-BBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在150mm 耐荷重360kgの型番TP6866-PCI-BBのページです。
型番TP6866-PCI-BBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在150mm 耐荷重360kg

SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在150mm 耐荷重360kg

    SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付150mm

    SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付150mm

      SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在200mm 耐荷重400kg

      SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在200mm 耐荷重400kg

        SAMSONG スプリング機能付きキャスター 固定150mm 耐荷重360kg

        SAMSONG スプリング機能付きキャスター 固定150mm 耐荷重360kg

          SAMSONG スプリング機能付きキャスター 固定200mm 耐荷重400kg

          SAMSONG スプリング機能付きキャスター 固定200mm 耐荷重400kg

            SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在200mm 耐荷重1100kg

            SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在200mm 耐荷重1100kg

              SAMSONG スプリング機能付きキャスター 固定150mm 耐荷重900kg

              SAMSONG スプリング機能付きキャスター 固定150mm 耐荷重900kg

                ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 250φ

                ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 250φ

                  SAMSONG スプリング機能付きキャスター 固定200mm 耐荷重1100kg

                  SAMSONG スプリング機能付きキャスター 固定200mm 耐荷重1100kg

                    ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 250φ

                    ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 250φ

                      ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 75φ

                      ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 75φ

                        ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

                        ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

                          ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 200φ

                          ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 200φ

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG ヨドノ SAMSONG ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 9,804円 10,555円 11,310円 8,988円 10,552円 37,702円 21,868円 11,489円 27,896円 11,491円 1,532円 1,914円 5,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在150mm 耐荷重360kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました