(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TP-6A
ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ TRUSCO ネジコミカンツギテ SUS シカクプラク

ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ TP-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
273円
税込単価
300円

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油...

詳細情報を確認する

型番

TP-6A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TP-6A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-6A

1/8B(6A)
4989999482829
819-1461
7
L(mm):7、H(mm):18

1個

273( 300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

TP-6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS 四角プラグの型番TP-6Aのページです。
型番TP-6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ

ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ

    TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

    TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

      プラグ(SCS13A)

      プラグ(SCS13A)

        NPT継手 4P/四角プラグ

        NPT継手 4P/四角プラグ

          高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

          高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR>

            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR>

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

                ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いニップル 6RN

                ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いニップル 6RN

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 六角ブッシュ B

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 六角ブッシュ B

                    ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ

                    ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ

                      管端防食継手 RCF-K型 標準品 プラグ

                      管端防食継手 RCF-K型 標準品 プラグ

                        NPT継手 SP/沈プラグ

                        NPT継手 SP/沈プラグ

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 フローバル フジトク ミスミ MIEテクノ MIEテクノ オーエヌ工業 オーエヌ工業 吉年 リケン フジトク
                          通常価格 273円 232円 303円 367円 360円 582円 409円 1,044円 637円 446円 509円 225円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                          接続種類 ねじ(端末) - ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末)
                          接続形状 プラグ - プラグ プラグ プラグ 両ニップル プラグ 両ニップル 六角ブッシュ プラグ プラグ プラグ
                          ねじの種類1 R - - NPT(おねじ) R(PTおねじ) R R R R R R NPT(おねじ)
                          材質 ステンレス - SCS13A - - SCS13A - - - ステンレス STPG370(SCH40) -

                          ねじ込み管継手 SUS 四角プラグのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TP-10A
                          TP-15A
                          TP-25A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                          (g)
                          備考

                          348円

                          ( 383円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          3/8B(10A)4989999482812819-146027L(mm):10、H(mm):20

                          525円

                          ( 578円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1/2B(15A)4989999482843819-146327L(mm):13、H(mm):23

                          920円

                          ( 1,012円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          1B(25A)4989999482867819-146573L(mm):19、H(mm):33

                          ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました