(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNN-20A
ねじ込み管継手 SUS ニップル TRUSCO ネジコミカンツギテ SUS ニップル 2

ねじ込み管継手 SUS ニップル TNN-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
406円
税込単価
447円

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油...

詳細情報を確認する

型番

TNN-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TNN-20A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNN-20A

3/4B(20A)
4989999482911
819-1470
35
38

1個

406( 447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

Loading...

TNN-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS ニップルの型番TNN-20Aのページです。
型番TNN-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み管継手 SUS ニップル

ねじ込み管継手 SUS ニップル

    ねじ込み管継手 SUS 90°エルボ

    ねじ込み管継手 SUS 90°エルボ

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

        ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

        ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

          TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

          TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 217円 553円 571円 1,074円 232円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
            種類 継手 継手 - 継手 -
            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 -
            接続形状 ニップル 90°エルボ - エルボ -
            ねじの種類1 R Rc - Rc -
            材質 ステンレス ステンレス - ステンレス -

            ねじ込み管継手 SUS ニップルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TNN-10A
            TNN-15A
            TNN-25A
            TNN-8A
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
            (g)
            備考

            234円

            ( 257円 )
            1個 あり

            4日目

            3/8B(10A)4989999482898819-14681428

            273円

            ( 300円 )
            1個 あり

            1日目

            1/2B(15A)4989999482904819-14692434

            558円

            ( 614円 )
            1個 あり

            1日目

            1B(25A)4989999482928819-14716043

            217円

            ( 239円 )
            1個 あり

            1日目

            1/4B(8A)4989999482881819-14671026

            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました