(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX75L

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX75L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
368円
税込単価
405円

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。【用途】・水・...

詳細情報を確認する

型番

TNL-6AX75L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNL-6AX75L

1個

368( 405円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):6
・呼び径(B):1/8
・使用温度範囲(℃):-20~220℃
・L(mm):75
・最高許容圧力(MPa):常温1.0
・最高許容圧力(MPa):常温1.0
・最高使用圧力:常温1.0MPa
・使用温度範囲:-20~220℃
・JANコード:4989999482997
・トラスココード:819-1478
・質量:27g
【材質/仕上】
・ステンレス304

TNL-6AX75Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX75Lの型番TNL-6AX75Lのページです。
型番TNL-6AX75Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX75L

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX75L

    TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX200L

    TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX200L

      ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル

      ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル

        ステンレス製品 片長ニップル SFN6型

        ステンレス製品 片長ニップル SFN6型

          ねじ込み管継手 両長ニップル

          ねじ込み管継手 両長ニップル

            フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909

            フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 オンダ製作所 フローバル フローバル
              通常価格 368円 675円 257円 216円 920円 1,168円
              通常出荷日 2日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

              TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX75Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました