(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNL-6AX50L
ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル TRUSCO ネジコミカンツギテ SUS リョウナガニ

ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル TNL-6AX50L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
257円
税込単価
283円

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油...

詳細情報を確認する

型番

TNL-6AX50L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TNL-6AX50L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNL-6AX50L

1/8B(6A)
4989999482935
819-1472
17
50

1個

257( 283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

Loading...

TNL-6AX50Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS 両長ニップルの型番TNL-6AX50Lのページです。
型番TNL-6AX50Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル

ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル

    TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX75L

    TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX75L

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX200L

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル 6AX200L

        ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボ

        ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボ

          ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ

          ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ

            TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

            TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

              ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

              ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

                ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット

                ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 257円 368円 675円 907円 273円 571円 1,074円 242円
                  通常出荷日 1日目~   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 継手 - - 継手 継手 - 継手 継手
                  接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - - ねじ(端末) - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                  接続形状 ニップル - - ストリートエルボ プラグ - エルボ ソケット
                  ねじの種類1 R - - - R - Rc Rp
                  材質 ステンレス - - ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス

                  ねじ込み管継手 SUS 両長ニップルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TNL-20AX50L
                  TNL-20AX75L
                  TNL-25AX100L
                  TNL-8AX100L
                  TNL-8AX150L
                  TNL-8AX50L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                  (g)
                  備考

                  382円

                  ( 420円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  3/4B(20A)4989999482973819-14765150

                  521円

                  ( 573円 )
                  1個 -

                  1日目

                  3/4B(20A)4989999483031819-14829175

                  900円

                  ( 990円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1B(25A)4989999483109819-1489183100

                  532円

                  ( 585円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1/4B(8A)4989999483062819-148552100

                  651円

                  ( 716円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1/4B(8A)4989999483185819-149782150

                  292円

                  ( 321円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1/4B(8A)4989999482942819-14732350

                  ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました