(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ込み管継手 SUS 90°エルボ

ねじ込み管継手 SUS 90°エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
615円
税込単価
677円

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油...

詳細情報を確認する

型番

TLL-8A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLL-8A

1/4B(8A)
4989999482386
819-1417
40
19.5

1個

615( 677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

TLL-8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS 90°エルボの型番TLL-8Aのページです。
型番TLL-8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み管継手 SUS 90°エルボ

ねじ込み管継手 SUS 90°エルボ

    ねじ込み管継手 SUS ニップル

    ねじ込み管継手 SUS ニップル

      ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

      ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 553円 217円 1,074円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
        種類 継手 継手 継手
        接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
        接続形状 90°エルボ ニップル エルボ
        ねじの種類1 Rc R Rc
        材質 ステンレス ステンレス ステンレス

        ねじ込み管継手 SUS 90°エルボのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        TLL-15A
        TLL-20A
        TLL-25A
        TLL-6A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
        (g)
        備考

        717円

        ( 789円 )
        1個 -

        2日目

        1/2B(15A)4989999482409819-14199729

        1,103円

        ( 1,213円 )
        1個 -

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        3/4B(20A)4989999482416819-142014332

        1,323円

        ( 1,455円 )
        1個 -

        1日目

        1B(25A)4989999482423819-142125737

        553円

        ( 608円 )
        1個 あり

        1日目

        1/8B(6A)4989999482379819-14162717

        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました