(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 超低頭小ねじ 三価クロメート【6個入り】

TRUSCO 超低頭小ねじ 三価クロメート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
675円
税込単価
743円

【特長】・頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番

TFSC-0530 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ねじピッチ(mm)
適合ドライバー
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
寸法(mm)d
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFSC-0530

5
30
0.8
4989999475050
819-5328
25.400
0.8
2
9
1
M5

1パック

6個入り

675( 743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適します。

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

カタログ

 

TFSC-0530で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 超低頭小ねじ 三価クロメートの型番TFSC-0530のページです。
型番TFSC-0530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 超低頭小ねじ 三価クロメート

TRUSCO 超低頭小ねじ 三価クロメート

    TRUSCO 超低頭小ねじ ステンレス

    TRUSCO 超低頭小ねじ ステンレス

      十字穴付(+)旧JIS 皿小ねじ小頭

      十字穴付(+)旧JIS 皿小ねじ小頭

        十字穴付(+)皿小ねじ 小頭 3番

        十字穴付(+)皿小ねじ 小頭 3番

          十字穴付(+)皿小ねじ 小頭(M4 D=7 M5 D=9)

          十字穴付(+)皿小ねじ 小頭(M4 D=7 M5 D=9)

            十字穴付(+)2番パンチ 皿小ねじ 小頭(D=10)

            十字穴付(+)2番パンチ 皿小ねじ 小頭(D=10)

              十字穴付(+) 皿小ねじ

              十字穴付(+) 皿小ねじ

                十字穴付(+)旧JIS皿小ねじ

                十字穴付(+)旧JIS皿小ねじ

                  十字穴付(+)皿 アンダーカット

                  十字穴付(+)皿 アンダーカット

                    皿頭小ねじ(全ねじタイプ)

                    皿頭小ねじ(全ねじタイプ)

                      すり割り付(-)皿小ねじ

                      すり割り付(-)皿小ねじ

                        すり割り付(-)旧JIS皿小ねじ

                        すり割り付(-)旧JIS皿小ねじ

                          レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ

                          レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO トラスコ中山 SUNCO SUNCO 大喜多
                            通常価格 675円 843円 211円 2,502円 215円 227円 200円 208円 223円 661円 55円 14,246円 132円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                            詳細形状 極低頭 極低頭 低頭皿 低頭皿 低頭皿 低頭皿
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 マイナス マイナス 十字穴
                            材質 スチール ステンレス SUS304相当 SWCH相当 - SUS304相当 スチール - - - - 黄銅 特殊材質
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            表面処理 三価クロメート なし なし ユニクロメッキ - なし 三価ホワイト - - - - なし -

                            TRUSCO 超低頭小ねじ 三価クロメートのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            機械組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                             スペースのキツい機械の組み立てに使用しています。
                             超低頭の名前通り非常に省スペースなので殆ど削らないでもほぼフラットに出来て省スペースでの組み付けが楽に出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ頭が邪魔になる部分に
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            通常のネジよりかなり高いですが、ネジ頭が邪魔な部分にはぴったりのネジです。バリなどもなく触り心地もよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具組立に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/10
                            1個から購入でき、納期もはやいので大変助かってます。自社で在庫をもたなくてすみます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました