(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB-10AX8A
ねじ込み管継手 SUS ブッシング TRUSCO ネジコミカンツギテ SUS ブッシング

ねじ込み管継手 SUS ブッシング TB-10AX8A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
368円
税込単価
405円

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油...

詳細情報を確認する

型番

TB-10AX8A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TB-10AX8A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-10AX8A

3/8B(10A)
1/4B(8A)
4989999482775
819-1456
27
L(mm):22、H(mm):23、D(mm):23

1個

368( 405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

TB-10AX8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS ブッシングの型番TB-10AX8Aのページです。
型番TB-10AX8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み管継手 SUS ブッシング

ねじ込み管継手 SUS ブッシング

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ブッシング<B>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ブッシング<B>

      鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ブッシング

      鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ブッシング

        可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)

        可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)

          NPT継手 SP/沈プラグ

          NPT継手 SP/沈プラグ

            ステンレス鋼製ねじ込み継手 六角ブッシュ B

            ステンレス鋼製ねじ込み継手 六角ブッシュ B

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング

                  高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

                  高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

                    NPT継手 4P/四角プラグ

                    NPT継手 4P/四角プラグ

                      可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)

                      可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)

                        パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金豆プラグ

                        パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金豆プラグ

                          TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

                          TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

                            メーカー トラスコ中山 MIEテクノ リケン 吉年 フジトク オーエヌ工業 MIEテクノ 吉年 ミスミ フジトク 吉年 ミヤコ トラスコ中山
                            通常価格 368円 428円 460円 383円 225円 637円 409円 525円 360円 367円 232円 478円 232円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 -
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) -
                            接続形状 ブッシング・おすめすソケット ブッシング ブッシング ブッシング プラグ 六角ブッシュ プラグ ブッシング プラグ プラグ プラグ プラグ -
                            ねじの種類1 R R R R NPT(おねじ) R R R R(PTおねじ) NPT(おねじ) R R -
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc Rc Rc - Rc - Rc - - - - -

                            ねじ込み管継手 SUS ブッシングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB-20AX15A
                            TB-25AX20A
                            TB-8AX6A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            675円

                            ( 743円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3/4B(20A)1/2B(15A)4989999482799819-145857L(mm):32、H(mm):26.5、D(mm):26.5

                            891円

                            ( 980円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1B(25A)3/4B(20A)4989999482805819-145993L(mm):38、H(mm):33.5、D(mm):33.5

                            368円

                            ( 405円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1/4B(8A)1/8B(6A)4989999482768819-145517L(mm):17、H(mm):22.5、D(mm):22.5

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました