(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T12PJ-SUS
ボールプランジャー(スチール/SUSボール) TRUSCO ボールプランジャー SUSボール M1

ボールプランジャー(スチール/SUSボール) T12PJ-SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円

【特長】・本体とボールがスチール/ステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

T12PJ-SUS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T12PJ-SUS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
先端材質
本体材質
外径M(mm)
ストロークS(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
ボール径(mm)
荷重(N)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T12PJ-SUS

ステンレス
ステンレス
12
2.5
1.75
22
8
26.0~49.0
4989999465396
791-5314
11

1個

922( 1,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とボールがスチール/ステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです
【用途】
・本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

T12PJ-SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールプランジャー(スチール/SUSボール)の型番T12PJ-SUSのページです。
型番T12PJ-SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールプランジャー(スチール/SUSボール)

ボールプランジャー(スチール/SUSボール)

    スプリング・プランジャ ボール、スロット付

    スプリング・プランジャ ボール、スロット付

      スプリング・プランジャ ボール、六角穴付

      スプリング・プランジャ ボール、六角穴付

        スプリング・プランジャ インチ仕様 ボール、スロット付

        スプリング・プランジャ インチ仕様 ボール、スロット付

          スプリング・プランジャ セラミック・ボール、スロット付

          スプリング・プランジャ セラミック・ボール、スロット付

            スプリング・プランジャ プラスティック

            スプリング・プランジャ プラスティック

              プラスチックボールプランジャ

              プラスチックボールプランジャ

                スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、六角穴付

                スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、六角穴付

                  スプリング・プランジャ 六角穴付 22031タイプ

                  スプリング・プランジャ 六角穴付 22031タイプ

                    スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、スロット付

                    スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、スロット付

                      スプリング・プランジャ 回転可能なボールとスロット付

                      スプリング・プランジャ 回転可能なボールとスロット付

                        スプリングボールプランジャA型

                        スプリングボールプランジャA型

                          スプリングボールプランジャB型

                          スプリングボールプランジャB型

                            メーカー トラスコ中山 ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ナベヤ ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 172円 197円 352円 667円 1,541円 190円 298円 855円 878円 610円 798円 698円 221円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(六角) スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝)
                            ゆるみ止め なし あり あり あり あり あり なし あり あり あり あり なし なし
                            先端熱処理 焼入 焼入 焼入 焼入 なし 焼入 - 焼入 焼入 焼入 焼入 - -
                            耐熱温度(℃) 250 - - - - - - - - - - - -

                            ボールプランジャー(スチール/SUSボール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T10PJ
                            T10PJ-SUS
                            T12PJ
                            T16PJ
                            T16PJ-SUS
                            T20PJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端材質 本体材質 外径M
                            (mm)
                            ストロークS
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            ボール径
                            (mm)
                            荷重
                            (N)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            347円

                            ( 382円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スチールスチール1021.5019624.0~45.04989999465297791-52506.6

                            788円

                            ( 867円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ステンレスステンレス1021.5019624.0~45.04989999465389791-52686.8

                            383円

                            ( 421円 )
                            1個 -

                            1日目

                            スチールスチール122.51.7522826.0~49.04989999465303791-530611

                            515円

                            ( 567円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スチールスチール163.52.00241041.0~86.04989999465310791-535723

                            1,161円

                            ( 1,277円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ステンレスステンレス163.52.00241041.0~86.04989999465402791-536523

                            916円

                            ( 1,008円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スチールスチール204.52.50301256.0~111.04989999465327791-540345

                            ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました