(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T45L-8A
ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ TRUSCO ネジコミカンツギテ SUS 45ドエルホ

ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ T45L-8A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,074円
税込単価
1,181円

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油...

詳細情報を確認する

型番

T45L-8A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T45L-8A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T45L-8A

1/4B(8A)
4989999482430
819-1422
37
19

1個

1,074( 1,181円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

T45L-8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS 45°エルボの型番T45L-8Aのページです。
型番T45L-8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

    ねじ込み管継手 SUS 90°エルボ

    ねじ込み管継手 SUS 90°エルボ

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

        ねじ込み管継手 SUS ニップル

        ねじ込み管継手 SUS ニップル

          TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

          TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

            ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ

            ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ

              ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット

              ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 1,074円 553円 571円 217円 232円 273円 242円
                通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 継手 継手 - 継手 - 継手 継手
                接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種
                接続形状 エルボ 90°エルボ - ニップル - プラグ ソケット
                ねじの種類1 Rc Rc - R - R Rp
                材質 ステンレス ステンレス - ステンレス - ステンレス ステンレス

                ねじ込み管継手 SUS 45°エルボのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                T45L-15A
                T45L-20A
                T45L-25A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                (g)
                備考

                1,183円

                ( 1,301円 )
                1個 -

                1日目

                1/2B(15A)4989999482454819-142411021

                1,179円

                ( 1,297円 )
                1個 -

                4日目

                3/4B(20A)4989999482461819-142515724

                1,967円

                ( 2,164円 )
                1個 -

                1日目

                1B(25A)4989999482478819-142625029

                ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました