(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T3PN
スプリングプランジャー(スチール/樹脂ピン) TRUSCO スプリングプランジャー M3 スチール

スプリングプランジャー(スチール/樹脂ピン) T3PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
503円
税込単価
553円

【特長】・本体スチール製、ピンがスチール/樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

T3PN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T3PN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
先端材質
外径 M(mm)
ストローク S(mm)
先端熱処理
ピッチ(mm)
全長(mm)
センターピン径(mm)
耐熱温度(℃)
先端材質詳細
荷重(N)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T3PN

スチール
3
1
焼入
0.50
12
1
250
-
2.0~4.0
4989999465426
791-5462
0.4

1個

503( 553円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体スチール製、ピンがスチール/樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです
【用途】
・本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

T3PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングプランジャー(スチール/樹脂ピン)の型番T3PNのページです。
型番T3PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングプランジャー(スチール/樹脂ピン)

スプリングプランジャー(スチール/樹脂ピン)

    TRUSCO スプリングプランジャー M5 樹脂ピン

    TRUSCO スプリングプランジャー M5 樹脂ピン

      スプリング・プランジャ 六角穴付 22060タイプ

      スプリング・プランジャ 六角穴付 22060タイプ

        スプリング・プランジャ 六角穴、シール付

        スプリング・プランジャ 六角穴、シール付

          スプリング・プランジャ インチ仕様 スラストピン、六角穴付

          スプリング・プランジャ インチ仕様 スラストピン、六角穴付

            ショートプランジャー スチールピン

            ショートプランジャー スチールピン

              スプリング・プランジャ スラストピン、六角穴付

              スプリング・プランジャ スラストピン、六角穴付

                スプリング・プランジャ スラストピン、スロット付

                スプリング・プランジャ スラストピン、スロット付

                  スプリング・プランジャ インチ仕様 スラストピン、スロット

                  スプリング・プランジャ インチ仕様 スラストピン、スロット

                    スプリング・スリーブ

                    スプリング・スリーブ

                      スプリングピンプランジャA型

                      スプリングピンプランジャA型

                        スプリングピンプランジャB型

                        スプリングピンプランジャB型

                          スプリングピンプランジャC型

                          スプリングピンプランジャC型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー トラスコ中山 ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 420円 446円 434円 1,423円 941円 268円 389円 230円 764円 83円 458円 306円 519円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 スチール - - - - スチール - - - - - - -
                            取付方法 ねじ込み - - ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み 圧入 ねじ込み ねじ込み ねじ込み
                            ゆるみ止め なし - - なし なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            レンチ穴形状 六角 - - 六角 六角 マイナス 六角 マイナス マイナス - 六角 マイナス 六角

                            スプリングプランジャー(スチール/樹脂ピン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T12PN-R
                            T16PN
                            T16PN-R
                            T4PN
                            T4PN-R
                            T5PN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端材質 外径 M
                            (mm)
                            ストローク S
                            (mm)
                            先端熱処理 ピッチ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            センターピン径
                            (mm)
                            耐熱温度
                            (℃)
                            先端材質詳細 荷重
                            (N)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            樹脂124-1.7528650POM(センターピン)12.0~53.04989999465570791-533114

                            1,007円

                            ( 1,108円 )
                            1個 -

                            1日目

                            スチール165焼入2.00327.5250-45.0~100.04989999465495791-537335

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            樹脂165-2.00327.550POM(センターピン)45.0~100.04989999465587791-538131

                            455円

                            ( 501円 )
                            1個 -

                            1日目

                            スチール41.5焼入0.70151.5250-4.5~16.04989999465433791-55190.93

                            583円

                            ( 641円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            樹脂41.5-0.70151.550POM(センターピン)4.5~16.04989999465525791-55270.86

                            420円

                            ( 462円 )
                            1個 -

                            1日目

                            スチール52.3焼入0.80182.4250-6.0~19.04989999465440791-55781.7

                            ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました