(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン VPWパイプ25 2.0m

エスロン VPWパイプ25 2.0m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
935円
税込単価
1,029円

【特長】・純粋な硬質塩化ビニルから製造されているため、人体に無害で水に色や匂い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

型番

SJW252 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類呼び径(mm)L(mm)D(mm)t(mm)最高使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)最高使用温度(℃)無圧排水使用温度範囲JANコードトラスココード質量材質
SJW252VPW管(水道水圧)252000323.515~4050℃グレー5~60℃4547204123310786-88470.9kg硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJW252

1個

935( 1,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純粋な硬質塩化ビニルから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
・鉛を含みません。
・TS継手をご使用下さい。
【用途】
・建物内の給水設備など。
【商品仕様】
・呼び径(mm):25
・L(mm):2000
・D(mm):32
・t(mm):3.5
・最高使用圧力(MPa):1
・使用温度範囲(℃):5~40
・最高使用温度(℃):50℃
・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)
・色:グレー
・最高使用圧力:1.0MPa
・使用温度範囲:5~40℃
・無圧排水使用温度範囲:5~60℃
・JIS K6742規格品
・JANコード:4547204123310
・トラスココード:786-8847
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

SJW252で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン VPWパイプ25 2.0mの型番SJW252のページです。
型番SJW252に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン VPWパイプ25 2.0m

エスロン VPWパイプ25 2.0m

    VPWパイプ

    VPWパイプ

      VPパイプ

      VPパイプ

        エスロン VPパイプ 200 4.0m

        エスロン VPパイプ 200 4.0m

          エスロン VPパイプ 300 4.0m

          エスロン VPパイプ 300 4.0m

            エスロン HTスーパークリーンパイプ 75 4.0m

            エスロン HTスーパークリーンパイプ 75 4.0m

              エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0m

              エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0m

                エスロン HTスーパークリーンパイプ 150 4.0m

                エスロン HTスーパークリーンパイプ 150 4.0m

                  HTスーパークリーンパイプ

                  HTスーパークリーンパイプ

                    エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0m

                    エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0m

                      エスロン HTスーパークリーンパイプ 25 4.0m

                      エスロン HTスーパークリーンパイプ 25 4.0m

                        エスロン HTスーパークリーンパイプ 100 4.0m

                        エスロン HTスーパークリーンパイプ 100 4.0m

                          エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

                          エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 935円 342円 1,508円 31,333円 383,932円 113,968円 210,453円 293,485円 27,876円 13,562円 21,969円 171,599円 42,615円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   14日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   14日目   19日目   7日目   7日目  
                            種類 VPW管(水道水圧) VPW管(水道水圧) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱)

                            エスロン VPWパイプ25 2.0mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました