(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJP502
VPパイプ エスロン VPパイプ50 2.0M

VPパイプ SJP502

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,118円
税込単価
2,330円

【特長】・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    VP管(厚肉)
  • 長さ(mm):
    2000
  • 材質:
    硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 色:
    グレー
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40
  • 最高使用温度(℃):
    50
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • 規格:
    JIS K6741規格
  • 使用温度範囲(最高使用圧力:無圧)(℃):
    5~60

(i)ご注意

  • 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用ください。
  • 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用ください。
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

型番

SJP502 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SJP502 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径(φ)
外径D(mm)
厚さt(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJP502

50
60
4.1
4547204123501
786-8669
2244

1個

2,118( 2,330円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
・長年にわたり効率よく排水できます
・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます
【用途】
・建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに
・通気管として

(i)ご注意

  • 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用ください。
  • 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用ください。
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

SJP502で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VPパイプの型番SJP502のページです。
型番SJP502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VPパイプ

VPパイプ

    VPWパイプ

    VPWパイプ

      エスロン VPWパイプ25 2.0m

      エスロン VPWパイプ25 2.0m

        エスロン VPパイプ 200 4.0m

        エスロン VPパイプ 200 4.0m

          エスロン VPパイプ 300 4.0m

          エスロン VPパイプ 300 4.0m

            エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

            エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

              HTスーパークリーンパイプ

              HTスーパークリーンパイプ

                エスロン HTスーパークリーンパイプ 150 4.0m

                エスロン HTスーパークリーンパイプ 150 4.0m

                  エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0m

                  エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0m

                    エスロン HTスーパークリーンパイプ 75 4.0m

                    エスロン HTスーパークリーンパイプ 75 4.0m

                      エスロン HTスーパークリーンパイプ 65 4.0m

                      エスロン HTスーパークリーンパイプ 65 4.0m

                        エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0m

                        エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0m

                          エスロン HTスーパークリーンパイプ 25 4.0m

                          エスロン HTスーパークリーンパイプ 25 4.0m

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 1,508円 342円 935円 31,333円 383,932円 42,615円 27,876円 293,485円 13,562円 113,968円 79,483円 210,453円 21,969円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   14日目   7日目   7日目   7日目   7日目   14日目   7日目   7日目   7日目   19日目  
                            種類 VP管(厚肉) VPW管(水道水圧) VPW管(水道水圧) VP管(厚肉) VP管(厚肉) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱)
                            長さ(mm) 2000 - - 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
                            材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) - 硬質塩化ビニル管(PVC) 硬質塩化ビニル管(PVC) 耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC) C-PVC(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル) 耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC) 耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC) 耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC) 耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC) 耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC) 耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)
                            グレー グレー - グレー グレー 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色
                            使用温度範囲(℃) 5~40 5~40 - - - - - - - - - - -

                            VPパイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            排水用配管
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/28
                            特に気になる点もなく使用できます。
                            不明点をメーカーへ問い合わせた際もスムースで、エスロンシリーズは良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SJP402
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径
                            (φ)
                            外径D
                            (mm)
                            厚さt
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,508円

                            ( 1,659円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            40483.64547204123495786-86511582

                            塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました