(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付

因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
526円
税込単価
579円

【特長】・引張に対し確実な支持ができる、くぼみ先構造のねじを使用しています。【...

詳細情報を確認する

型番

SHBN-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHBN-1

1個

526( 579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張に対し確実な支持ができる、くぼみ先構造のねじを使用しています。
【用途】
・H鋼にボルト(W3/8)を取付けに。
【商品仕様】
・タイプ:ボルト振り金具付
・吊りボルト:W3/8
・JANコード:4518301071873
・トラスココード:786-8456
・質量:258g
【材質/仕上】
・ユニクロ

SHBN-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付の型番SHBN-1のページです。
型番SHBN-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付

因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付

    因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付(前後左右)

    因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付(前後左右)

      吊配管金具 エイム本体N型

      吊配管金具 エイム本体N型

        吊配管金具 エイムF型(有色クロメートめっき/ステン)

        吊配管金具 エイムF型(有色クロメートめっき/ステン)

          クランプ BCJ ビューティークランプ J

          クランプ BCJ ビューティークランプ J

            吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 止金具

            吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 止金具

              因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)

              因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)

                吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 吊輪木ねじ

                吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 吊輪木ねじ

                  吊配管金具 エイム(有色クロメートめっき/ステン)

                  吊配管金具 エイム(有色クロメートめっき/ステン)

                    吊配管金具 タンバックル(W)

                    吊配管金具 タンバックル(W)

                      クランプ BCS ビューティークランプ S

                      クランプ BCS ビューティークランプ S

                        吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 吊輪ボルト

                        吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 吊輪ボルト

                          吊配管金具 デッキ用吊金具(フラットデッキ用) H-SF型(HD・SFD)

                          吊配管金具 デッキ用吊金具(フラットデッキ用) H-SF型(HD・SFD)

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 アカギ アカギ 昭和コーポレーション アカギ 因幡電機産業 アカギ アカギ 日栄インテック 昭和コーポレーション アカギ アカギ
                            通常価格 526円 611円 667円 1,469円 1,365円 279円 156円 336円 838円 85円 365円 387円 941円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  

                            因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました