(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,756円
税込単価
39,332円

【特長】・流量多段型真空ノズルが選択可能です。・破壊エアを無駄なく真空破壊に使...

詳細情報を確認する

  • 到達真空圧力(kPa):
    最大-90
  • 真空ポート接続口形状:
    Rc1/4
  • エア供給ポート接続口形状:
    Rc1/4
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.2::0.6
  • 詳細タイプ:
    封止弁、チェック弁付
  • 定格圧力(MPa):
    0.5
  • トラスココード:
    818-8948
  • ノズルサイズ:
    10S
  • 搭載センサ:
    MPS-9

型番

SC3S10SV9NCFSBR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体-無給油圧縮空気
周囲温度0~+55(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲MPa0.2~0.6
供給空気流路状態-常時閉(B)
フィルタ平均孔径μm150
定格圧力MPa0.5
到達真空圧力kPa-90
吸込流量(個別ポート排気)L/min(ANR)23(25)
真空破壊流量L/min(ANR)200(封止栓搭載時)
空気消費量L/min(ANR)48
質量(フルセット)g255
 

構造

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S 構造図

主要部品

部番部品名称材質
(1)真空発生制御用電磁弁-
(2)真空破壊制御用電磁弁-
(3)真空発生用ポペット弁アルミニウム,SUS,FKM,NBR
(4)真空破壊用ポペット弁アルミニウム,SUS,FKM,NBR
(5)供給ポートPA,NBR
(6)破壊流量調整ニードルアルミニウム,SUS,FKM
(7)フィルタPA,アルミニウム,SUS,NBR
(8)フィルタエレメントPVF
(9)圧力センサ-
(10)サイレンサPA,SUS
(11)サイレンサエレメントPVF
(12)チェック弁アルミニウム,SUS,FKM,NBR
(13)ノズルキットPA,アルミニウム,FKM,NBR
(14)本体PA,SUS,NBR
(15)フィルタベースPA,FKM
(16)センサベースPA,NBR
(17)ツギテ-

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC3S10SV9NCFSBR

1個

35,756( 39,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量多段型真空ノズルが選択可能です。
・破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
・供給側、真空側の継手の脱着が容易です。

カタログ

 

SC3S10SV9NCFSBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10Sの型番SC3S10SV9NCFSBRのページです。
型番SC3S10SV9NCFSBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 15S

    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 15S

      CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 13S

      CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 13S

        CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ

        CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ

          真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

          真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

            交換用エレメント

            交換用エレメント

              真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

              真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

                真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                  真空発生器 VEBシリーズ

                  真空発生器 VEBシリーズ

                    小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

                    小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

                      プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

                      プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

                        真空破壊機能付真空発生器

                        真空破壊機能付真空発生器

                          真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバム

                          真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバム

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) ミスミ SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC CKD ミスミ コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 35,756円 32,144円 35,311円 37,471円 3,446円 280円 353円 368円 1,253円 5,007円 60,796円 4,100円 13,664円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            到達真空圧力(kPa) 最大-90 最大-91 最大-89 - - - - - - - - - -
                            真空ポート接続口形状 Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4 ワンタッチ継手 - - - ワンタッチ継手 - その他 ワンタッチ継手 -
                            エア供給ポート接続口形状 Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4 ワンタッチ継手 - - - ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手 -
                            使用圧力範囲(MPa) 0.2::0.6 0.2::0.6 0.2::0.6 0.2::0.6 0.1::0.6 - - - 0.1::0.6 - - 0.3::0.7 0.1::0.6
                            詳細タイプ 封止弁、チェック弁付 封止弁、チェック弁付 封止弁、チェック弁付 - - - - - - - - - -

                            CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました