(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
360,915円
税込単価
397,007円

【特長】・軽量コンパクト設計を実現しました・低騒音:タンク内側にポンプ・電動機...

詳細情報を確認する

型番

NDJ159-152-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吐出量(50Hz時)(l/min)
吐出量(60Hz時)(l/min)
タンク容量(l)
外形寸法(mm)
電動機容量(kW)
騒音値(dB)
最高使用圧力(Mpa)
圧力調整(Mpa)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDJ159-152-30

5~21
6~25
15
330×320×570
1.50(4P)
67
3.5
0.8~3.5
819-5917
50

1個

360,915( 397,007円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクト設計を実現しました
・低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません
・低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます

NDJ159-152-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kWの型番NDJ159-152-30のページです。
型番NDJ159-152-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

    小形油圧ユニット 35HU204シリーズ

    小形油圧ユニット 35HU204シリーズ

      モータ付ポンプ 35HP204シリーズ

      モータ付ポンプ 35HP204シリーズ

        PV2R形単段ポンプ

        PV2R形単段ポンプ

          小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

          小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

            マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HA)

            マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HA)

              マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)

              マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)

                メーカー ダイキン工業(空調) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) 油研工業 TAIYO(太陽鉄工) マサダ製作所 マサダ製作所
                通常価格 254,517円 166,495円 78,686円 97,899円 165,239円 294,075円 294,075円
                通常出荷日 1日目   12日目   9日目~   9日目   8日目~   5日目   7日目  
                種類 ポンプユニット 油圧ユニット モータ付ポンプ ポンプ 油圧ユニット - -

                油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kWのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                NDJ81-152-30
                NDJ89-101-30
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                吐出量(50Hz時)
                (l/min)
                吐出量(60Hz時)
                (l/min)
                タンク容量
                (l)
                外形寸法
                (mm)
                電動機容量
                (kW)
                騒音値
                (dB)
                最高使用圧力
                (Mpa)
                圧力調整
                (Mpa)
                トラスココード 質量
                (kg)

                280,933円

                ( 309,026円 )
                1個 -

                1日目

                7~117~1415530×510×7301.50(4P)657.0-819-591845

                254,517円

                ( 279,969円 )
                1個 -

                1日目

                7~117~1410500×480×6900.75(4P)653.5-819-591935

                油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました