(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M15A2-2-100
モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kW ダイキン モ-タ-ポンプ

モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kW M15A2-2-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
156,942円
税込単価
172,636円

【特長】・低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です・低騒...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポンプ
  • ポンプ種類:
    ピストン
  • 騒音値(dB):
    68

型番

M15A2-2-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M15A2-2-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用ポンプ
外形寸法(mm)
電動機容量(kW)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M15A2-2-100

V15A2R
246×462×176
1.50
819-5906
36.3

1個

156,942( 172,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です
・低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモータポンプの接続型です
・一体型で芯出しの手間が不要です

Loading...

M15A2-2-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kWの型番M15A2-2-100のページです。
型番M15A2-2-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kW

モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kW

    ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV8A1RX

    ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV8A1RX

      ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R

      ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R

        ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX

        ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX

          油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

          油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

            Vシリーズピストンポンプ用フート

            Vシリーズピストンポンプ用フート

              ダイキン 汎用油圧ユニット

              ダイキン 汎用油圧ユニット

                メーカー ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(空調)
                通常価格 155,664円 123,327円 157,409円 176,578円 254,517円 8,997円 337,975円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                種類 ポンプ - - - ポンプユニット 関連部品 -
                ポンプ種類 ピストン - - - - - -
                騒音値(dB) 68 - - - - - -

                モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kWのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                M15A1X-3-100
                M15A2X-3-100
                M8A1X-1-60
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                使用ポンプ 外形寸法
                (mm)
                電動機容量
                (kW)
                トラスココード 質量
                (kg)

                242,715円

                ( 266,987円 )
                1個 -

                1日目

                V15A2RX256×516×2002.20819-590546.5

                190,021円

                ( 209,023円 )
                1個 -

                1日目

                V15A2RX550×340×2902.20819-590946

                155,664円

                ( 171,230円 )
                1個 -

                1日目

                V8A1RX550×340×2900.75819-591018

                油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました