(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX

ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
176,578円
税込単価
194,236円

【特長】・低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。・低...

詳細情報を確認する

型番

M15A1X-2-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M15A1X-2-100

1個

176,578( 194,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
・低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモータポンプの接続型です。
・一体型で芯出しの手間が不要です。
【商品仕様】
・使用ポンプ:V15A1RX
・外形寸法(mm):246×462×176
・電動機容量(kW):1.50
・騒音値(dB):68
・トラスココード:819-5904
・質量:38kg

M15A1X-2-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RXの型番M15A1X-2-100のページです。
型番M15A1X-2-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX

ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX

    ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R

    ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R

      ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV8A1RX

      ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV8A1RX

        モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kW

        モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kW

          Vシリーズピストンポンプ用フート

          Vシリーズピストンポンプ用フート

            油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

            油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

              ダイキン 汎用油圧ユニット

              ダイキン 汎用油圧ユニット

                メーカー ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調)
                通常価格 176,578円 157,409円 123,327円 155,664円 8,997円 254,517円 337,975円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RXのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました