(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用

TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,984円
税込単価
5,482円

【特長】・操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。・内蔵スプリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 適正取付高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取付高さが下がります。

型番

LSP-3SET 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSP-3SET

1個

4,984( 5,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。
・内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
【商品仕様】
・セット内容:TLS909-WJ1-BAR01+TLS-909-02A-100 2枚+ボルトセット
・トラスココード:783-5108
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 適正取付高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取付高さが下がります。

Loading...

LSP-3SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用の型番LSP-3SETのページです。
型番LSP-3SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用

TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用

    TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ150用

    TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ150用

      ロックストッパー(スチール製)

      ロックストッパー(スチール製)

        フロアーロック 台車のパーキングブレーキ

        フロアーロック 台車のパーキングブレーキ

          ペダルロック K-910

          ペダルロック K-910

            イージーロックシリーズ ELOCK型

            イージーロックシリーズ ELOCK型

              92.5mm ブレーキストッパー

              92.5mm ブレーキストッパー

                142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)

                142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)

                  サイドキャスタ取付プレート

                  サイドキャスタ取付プレート

                    ステンレスペダルロック K-1900

                    ステンレスペダルロック K-1900

                      85.0mm ブレーキストッパー

                      85.0mm ブレーキストッパー

                        142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)

                        142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)

                          900ハンマーロック

                          900ハンマーロック

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イースタン精工 タキゲン製造 ユーエイキャスター エスコ エスコ ミスミ タキゲン製造 エスコ エスコ ハンマーキャスター
                            通常価格 4,984円 5,402円 3,519円 5,406円 3,743円 3,447円 6,558円 7,249円 1,617円 31,254円 5,809円 6,974円 3,997円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適正取付高さ(mm) 144 198 - - - - 92.5 142 - - 85 142 -
                            材質 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール - ステンレス スチール スチール -

                            TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました