(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L24-350-M
マイクロセルウレタンPORON イノアック マイクロセルウレタンロールPORON クロ 3X

マイクロセルウレタンPORON L24-350-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
478円
税込単価
526円

【特長】・圧縮残留歪みが少ないです・シール性に優れてます・高密度で極めて微細か...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ウレタン
  • グレード・種類:
    発泡ウレタン
  • 色:
  • 仕様:
    圧縮残留歪2.7%
  • 材質詳細:
    高密度マイクロセルウレタンフォーム
  • 使用温度範囲(℃):
    ~70

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

L24-350-M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L24-350-M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
シール有無
厚み(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
テープ有無
密度(kg/[[M3]])
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L24-350-M

シール無
3
50
1000
テープ無
240
4905564807040
818-4112
37

1個

478( 526円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮残留歪みが少ないです
・シール性に優れてます
・高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです
【用途】
・クッション材、パッキン材に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

L24-350-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロセルウレタンPORONの型番L24-350-Mのページです。
型番L24-350-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロセルウレタンPORON

マイクロセルウレタンPORON

    イノアック マイクロセルウレタンPORON(R)

    イノアック マイクロセルウレタンPORON(R)

      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 100㎜幅 1000mm長

        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 100㎜幅 1000mm長

          光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

          光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

            光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

            光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

              メーカー イノアック イノアック
              通常価格 398円 7,989円 485円 422円 322円 297円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              材質 ウレタン ウレタン - - - -
              グレード・種類 発泡ウレタン - - - - -
              - - - -
              仕様 圧縮残留歪2.7% 圧縮残留歪2.7% - - - -
              材質詳細 高密度マイクロセルウレタンフォーム 高密度マイクロセルウレタンフォーム - - - -

              マイクロセルウレタンPORONのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              L24-3100-M
              L24-3100-MT
              L24-330-24M
              L24-350-MT
              L24-3500-24M
              L24-5100-M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              シール有無 厚み
              (mm)

              (mm)
              長さ
              (mm)
              テープ有無 密度
              (kg/[[M3]])
              JANコード トラスココード 質量
              (g)

              828円

              ( 911円 )
              1個 あり

              1日目

              シール無31001000テープ無2404905564807064818-411373

              998円

              ( 1,098円 )
              1個 あり

              1日目

              シール付31001000両面テープ付2404905564807071818-411998

              7,889円

              ( 8,678円 )
              1個 あり

              1日目

              シール無33024000テープ無2404905564806203818-4096897

              568円

              ( 625円 )
              1個 あり

              1日目

              シール付3501000両面テープ付2404905564807057818-411849

              66,659円

              ( 73,325円 )
              1個 -

              1日目

              シール無350024000テープ無2404905564806234818-40989300

              1,218円

              ( 1,340円 )
              1個 -

              1日目

              シール無51001000テープ無2404905564807101818-4115120

              ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました