(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L24-5100-15M
イノアック マイクロセルウレタンPORON(R) イノアック マイクロセルウレタンPORON(R) クロ 5X

イノアック マイクロセルウレタンPORON(R) L24-5100-15M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,201円
税込単価
17,821円

【特長】・圧縮残留歪みが少ないです・シール性に優れてます・高密度で極めて微細か...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ウレタン
  • 厚み(mm):
    5
  • 長さ(mm):
    15000
  • 色:
  • 仕様:
    圧縮残留歪2.7%
  • 材質詳細:
    高密度マイクロセルウレタンフォーム
  • 密度(kg/[[M3]]):
    240

型番

L24-5100-15M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L24-5100-15M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L24-5100-15M

100
4905564806258
818-4100
2055

1個

16,201( 17,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮残留歪みが少ないです
・シール性に優れてます
・高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです
【用途】
・クッション材、パッキン材に

L24-5100-15Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イノアック マイクロセルウレタンPORON(R)の型番L24-5100-15Mのページです。
型番L24-5100-15Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノアック マイクロセルウレタンPORON(R)

イノアック マイクロセルウレタンPORON(R)

    マイクロセルウレタンPORON

    マイクロセルウレタンPORON

      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 100㎜幅 1000mm長

        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 100㎜幅 1000mm長

          光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

          光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

            光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

            光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

              メーカー イノアック イノアック
              通常価格 7,989円 398円 485円 422円 297円 322円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
              材質 ウレタン ウレタン - - - -
              厚み(mm) 5 - - - - -
              長さ(mm) 15000 - - - - -
              - - - -
              仕様 圧縮残留歪2.7% 圧縮残留歪2.7% - - - -

              イノアック マイクロセルウレタンPORON(R)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              L24-530-15M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              (mm)
              JANコード トラスココード 質量
              (g)

              7,989円

              ( 8,788円 )
              1個 あり

              1日目

              304905564806241818-4099775

              ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました