(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
297円
税込単価
327円

【特長】・反発弾性に優れています。・気密・水密性が良いです。・加工性が良いです...

詳細情報を確認する

型番

KSNR-10103 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSNR-10103

1個

297( 327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反発弾性に優れています。
・気密・水密性が良いです。
・加工性が良いです。
【用途】
・クッション材、防音材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):3
・幅(mm):100
・長さ(m):1
・長さ(mm):1000
・色:黒
・使用温度範囲:-20~60℃
・JANコード:4535395012070
・トラスココード:788-6730
・質量:25g
【材質/仕上】
・天然ゴム(NR)

KSNR-10103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長の型番KSNR-10103のページです。
型番KSNR-10103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

    光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 100㎜幅 1000mm長

    光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 100㎜幅 1000mm長

      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 50㎜幅 1000mm長

        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 50㎜幅 1000mm長

          衝撃吸収材 ハネナイト HNT

          衝撃吸収材 ハネナイト HNT

            エアーマジック(自己粘着気泡シート)

            エアーマジック(自己粘着気泡シート)

              光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長

              光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長

                光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 30㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

                光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 30㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

                  カームフレックスF2

                  カームフレックスF2

                    光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 30㎜幅 1000mm長

                    光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 30㎜幅 1000mm長

                      メーカー 和気産業 イノアック 八幡ねじ
                      通常価格 297円 422円 485円 140円 746円 538円 206円 147円 3,304円 98円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目  

                      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました